Caja de empotrar pladur, 4E 18721040
EAN
4011334502913
Cantidad
1 uni.
Precio de venta
6,82 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Completa tu sistema
Accesorios imprescindibles
Accesorios Opcionales
-
Caja para montaje empotrado en pared / techo 1 productos disponibles
Completa tu sistema
Características técnicas
Dimensiones
-
Altura84 mm
-
Anchura297 mm
-
Diámetro0
-
Profundidad60,50 mm
Conexión
-
Número de entradas de conductos de cables20
Cable
-
Diámetro del cable16 mm
Compatibilidad
-
Se puede acoplarNo
Materiales
-
MaterialTermoplástico
-
ColourBlanco
-
Acabado de la superficieMate
Seguridad
-
Índice de protección IPIP20