Tecla 5 ind/portaet. S/B bl. brillo 16968982

EAN
4011334284932
Cantidad
10 PCEs
Grupo
93
11,76 €
/ uni. *

Características técnicas

Mandos e indicadores
  • Pulsadores
    También para aplicaciones KNX: pulsador de 1 elemento y pulsador de grupo de 1 elemento
  • Pulsador/interruptor basculante
    Para pulsador basculante ; Para conmutador/conmutador cruzado
Dimensiones
  • Portaetiqueta (ancho x alto)
    50.8 x 25.5 mm
  • Altura
    54.8 mm
  • Ancho
    55.1 mm
Materiales, acabados, colores
  • Color de la serie
    blanco
  • Color
    Blanco
  • Color
    blanco 
Instalación, montaje
  • Tipo de montaje
    Fijación de conectores
Utilizar
  • _empty_
    con portaetiqueta grande
  • differentiationfeature2web
    Lente
Identificación
  • Serie principal de diseño
    BERKER S.1/B.3/B.7
Instrucciones
  • Texto de la nota
    Para etiqueta con nombres, nota, etc. Altura del portaetiqueta diseñada para 2 cintas P-touch 12 mm.
Más descargas
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.