![](https://hager.com/es/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/es_ES/images/loader-2.gif)
Tecla con torn. e ind. S/B bpm 15721909
EAN
4011334000174
Cantidad
10 PCEs
Grupo
93
31,44 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Mandos e indicadores
-
Pulsador/interruptor basculantePara pulsador basculante, Para conmutador/conmutador cruzado
Puerta, tapa
-
TapaCon tapones de cierre para los tornillos
Materiales, acabados, colores
-
Color de la serieBlanco polar
-
Colorblanco
-
Color RALRAL 9010 - Blanco puro
-
MaterialTermoplástico
-
Superficiemate
Instalación, montaje
-
Tipo de montajePara fijación atornillada
Equipo
-
IluminaciónPara iluminación y conmutación de control
Utilizar
-
differentiationfeature2webcon lente
Identificación
-
AplicacionesControl de iluminación
-
Serie principal de diseñoBERKER S.1/B.3/B.7
-
SerieS.1, B2, Berker B.7
Documentos
-
Imagen del producto
-
Declaración de conformidad
Declaraciones de conformidad CE
Declaration
PDF244 KB -
PEP
Perfil medioambiental del producto para 15721909
PDF408 KB
Más descargas