The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • Series de meca­nismos
    • Serie R.cla­ssic
    • Tecno­logía de comu­ni­ca­ción - Serie R.cla­ssic
    • 11962079
    EAN
    4011334377146
    Cantidad
    10 Piezas
    • Tecno­logía de comu­ni­ca­ción - Serie R.cla­ssic

    Tapa conector mini con bastidor, R.Classic, blanco polar, brillo 11962079

    Precio de venta
    25,15 €
    / uni. *
    25,15 €
    / uni. *
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Tapa conector mini con bastidor, R.Classic, blanco polar, brillo

    11962079

    • Accesorios
    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    • Más productos
    Características técnicas

    Completa tu sistema

    Productos compatibles

    • Productos asociados 5 productos disponibles

    Productos asociados

    • WLD9100WG

      Marco de 1 elemento, blanco polar

      7,41 €  / uni.*
    • WLD9200BG

      Marco de 2 elementos

      20,90 €  / uni.*
    • WLD9200WG

      Marco de 2 elementos

      20,90 €  / uni.*
    • WLD9300BG

      Marco de 3 elementos

      31,97 €  / uni.*
    • WLD9300GW

      Marco de 3 elementos

      116,77 €  / uni.*

    Características técnicas

    Cone­xión
    • Tipo de conec­tor/toma de corriente
      Toma de altavoz
    • Número de cone­xiones
      1
    Mate­riales
    • Colour
      Blanco polar
    • Código RAL
      9010
    • Acabado de la super­ficie
      Brillante
    • Mate­rial
      Metal, Plás­tico
    • Trata­miento
      Sin trata­miento
    Dimen­siones
    • Altura
      71 mm
    • Anchura
      71 mm
    • Profun­didad
      48,40 mm
    Conec­ti­vidad
    • Tipo de montaje
      Montaje de garra
    Seguridad
    • Clase de protec­ción de entrada (IP)
      IP20
    • Sistemas con productos rela­cio­nados
      Serie R.cla­ssic

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí
    Conforme REACH Sí

    Certificaciones y documentos

    REACH declaration 11962079
    PDF
    Informe RoHS 11962079
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen 11962079 | Hager España

      Imagen del producto 11962079

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto 11962079 | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto 11962079

      Tapa conector mini con bastidor, R.Classic, blanco polar, brillo

      PDF
    • Folletos técnicos

      Imagen Documento de fichas tecnicas - lumina - series berker - cubyko integro - KNX | Hager España

      Documento de fichas tecnicas - lumina - series berker - cubyko integro - KNX

      PDF
      13,18 MB
    • Folleto

      Imagen Folleto Series de mecanismos: Diseño y función | Hager España

      Folleto Series de mecanismos: Diseño y función

      PDF
      9,48 MB
      Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

      Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

      PDF
      10,78 MB
    • tarifas

      Imagen TARIFA - Series de mecanismos y soluciones KNX | Hager España

      TARIFA - Series de mecanismos y soluciones KNX

      PDF
      43,62 MB
    Más descargas

    Descubra el resto de productos de esta gama

      5
    • 1
      WLF1007BG - Tapa toma tfn/red, R.Classic,ng
      WLF1007BG
      Tapa toma tfn/red, R.Classic, ng
      Precio de venta
      8,00 €
      / uni. *
      8,00 €
      / uni. *
    • 2
      WLF4379WG - Toma de alta definición
      WLF4379WG
      Toma de alta definición
      Precio de venta
      133,51 €
      / uni. *
      133,51 €
      / uni. *
    • 3
      WLF4380WG - Toma de alta definición con conexión a 90°
      WLF4380WG
      Toma de alta definición con conexión a 90°
      Precio de venta
      133,51 €
      / uni. *
      133,51 €
      / uni. *
    • 4
      WLF1068BG - Tapa toma TV 2/3
      WLF1068BG
      Tapa toma TV 2/3
      Precio de venta
      8,00 €
      / uni. *
      8,00 €
      / uni. *
    • 5
      14842045 - Tapa central para toma TV 4 salidas, R.x, negro, brillo
      14842045
      Tapa central para toma TV 4 salidas, R.x, negro, brillo
      Precio de venta
      8,00 €
      / uni. *
      8,00 €
      / uni. *

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U