Tapa control vel. K.x bl. polar,brillo 11357209
EAN
4011334274674
Cantidad
10 Piezas
Precio de venta
32,99 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Completa tu sistema
Accesorios Opcionales
-
Accesorios para mecanismos 1 productos disponibles
Completa tu sistema
Características técnicas
Materiales
-
ColourBlanco polar
-
Código RAL9010
-
Acabado de la superficieBrillante
-
MaterialTermoplástico
-
TratamientoSin tratamiento
Texto
-
InscripciónCon inscripción símbolo de cola
-
Tipo de montajePlaca central para fijación por inserción
Dimensiones
-
Eje de diámetro4 mm
Equipo
-
Ventana de control / salida de luzNo
Accesorios
-
Tiene campo de etiquetadoNo
Seguridad
-
Índice de protección IPIP20
Conectividad
-
Tipo de montajeMontaje con abrazadera, Conexión con tornillos
-
Sistemas con productos relacionadosBerker K.x
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Folletos técnicos
Documento de fichas tecnicas - lumina - series berker - cubyko integro - KNX
PDF13,18 MB -
Folleto
Folleto Series de mecanismos: Diseño y función
PDF9,48 MB
Más descargas