![](https://hager.com/es/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/es_ES/images/loader-2.gif)
Marco 2E, Glas, cristal, blanco polar 110209
EAN
4011334440369
Cantidad
2 PCEs
Grupo
93
Precio de venta
64,63 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Dimensiones
-
Profundidad5.8 mm
Capacidad
-
Número de posiciones2
Materiales, acabados, colores
-
Color de la serieVidrio blanco polar
-
Colorblanco
-
Color RALRAL 9010 - Blanco puro
-
Materialcristal
-
Material/superficieDe vidrio templado
-
Tipo de tratamiento de la superficieNo tratado
Instalación, montaje
-
Tipo de montajePara montaje vertical y horizontal
Equipo
-
Placa inferiorCon base de plástico blanca polar
Identificación
-
Serie principal de diseñoSerie Glas
Documentos
-
Imagen del producto
-
Declaración de conformidad
Declaraciones de conformidad CE
Declaration
PDF232 KB -
Informe RoHS
Certificado RoHS para 110209
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificado RoHS para 110209
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Más descargas