![](https://hager.com/es/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/es_ES/images/loader-2.gif)
Marco 1E, Glas, cristal, blanco polar 109109
EAN
4011334440338
Cantidad
10 PCEs
Grupo
93
35,84 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Dimensiones
-
Profundidad5.8 mm
Capacidad
-
Número de posiciones1
Materiales, acabados, colores
-
Colorblanco
-
Color RALRAL 9010 - Blanco puro
-
Materialcristal
-
Material/superficieDe vidrio templado
-
Tipo de tratamiento de la superficieNo tratado
Instalación, montaje
-
Tipo de montajePara montaje individual
Equipo
-
Placa inferiorCon base de plástico blanca polar
Identificación
-
Serie principal de diseñoSerie Glas
Instrucciones
-
Texto de la nota¡Atención! Con combinaciones, debe utilizarse el distanciador para la cajas empotrables Kaiser (n.° pedido 1887).
Documentos
-
Imagen del producto
-
Declaración de conformidad
Declaraciones de conformidad CE
Declaration
PDF232 KB -
Informe RoHS
Certificado RoHS para 109109
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBCertificado RoHS para 109109
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Más descargas