Marco 1 elemento, intermedio, cristal transparente Glas 109300

EAN
4011334387305
Cantidad
10 PCEs
Grupo
93
45,74 €
/ uni. *

Características técnicas

Dimensiones
  • Profundidad
    5.8 mm
  • Altura
    77 mm
  • Ancho
    80 mm
Capacidad
  • Número de posiciones
    1
Materiales, acabados, colores
  • Tipo de tratamiento de la superficie
    No tratado
Instalación, montaje
  • Tipo de montaje
    Para montaje de combinación
Equipo
  • Placa inferior
    Con base de plástico blanca polar
Identificación
  • Serie principal de diseño
    Serie Glas
Instrucciones
  • Texto de la nota
    Las combinaciones solamente deberán instalarse en cajas de combinación sencillas.
Más descargas
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.