![](https://hager.com/es/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/es_ES/images/loader-2.gif)
Marco 1E intermedio, Glas, cristal, bp 109309
EAN
4011334440352
Cantidad
10 PCEs
Grupo
93
45,74 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Dimensiones
-
Profundidad5.8 mm
-
Altura77 mm
-
Ancho80 mm
Capacidad
-
Número de posiciones1
Materiales, acabados, colores
-
Color RALRAL 9010 - Blanco puro
-
Materialcristal
-
Material/superficieDe vidrio templado
-
Tipo de tratamiento de la superficieNo tratado
Instalación, montaje
-
Tipo de montajePara montaje de combinación
Equipo
-
Placa inferiorCon base de plástico blanca polar
Identificación
-
Serie principal de diseñoSerie Glas
Instrucciones
-
Texto de la notaLas combinaciones solamente deberán instalarse en cajas de combinación sencillas.
Documentos
-
Imagen del producto
-
Declaración de conformidad
Declaraciones de conformidad CE
Declaration
PDF232 KB -
Informe RoHS
Certificado RoHS para 109309
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBCertificado RoHS para 109309
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Más descargas