The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • 10107600
    EAN
    4011334366317
    Cantidad
    1 uni.

    Kits de sellado IP44 para tomas schuko y tapas R.x, transparente 10107600

    Precio de venta
    9,52 €
    / uni. *
    9,52 €
    / uni. *
    Producto en fase de fín de vida: consulte disponibilidad con su distribuidor

    Productos similares :

    WDA1101

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Kits de sellado IP44 para tomas schuko y tapas R.x, transparente

    10107600

    • Accesorios
    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    Características técnicas

    Completa tu sistema

    Accesorios Opcionales

    • Tapa para regulador de luz 4 productos disponibles
    • Placa central para inserto de señal lumi­nosa 2 productos disponibles
    • Tapa ciega 2 productos disponibles

    Completa tu sistema

    • Tapa para regulador de luz
    • Placa central para inserto de señal lumi­nosa
    • Tapa ciega
    • 11372079

      Tapa central con mando para control velocidad, R.x, blanco polar, brillo

      26,07 €  / uni.*
    • 11372035

      Tapa central con mando para control velocidad, R.x, negro, brillo

      26,72 €  / uni.*
    • 11372089

      Mando rotativo para regulador rotativo, R.x, blanco polar, brillo

      16,82 €  / uni.*
    • 11372045

      Mando rotativo para regulador rotativo, R.x, negro, brillo

      16,96 €  / uni.*
    • 11982089

      Tapa central para lámpara E14, R.x, blanco polar, brillo

      7,51 €  / uni.*
    • 11982045

      Tapa central para lámpara E14, R.x, negro, brillo

      7,71 €  / uni.*
    • WLF1001BG

      Tapa ciega sin garras

      13,09 €  / uni.*
    • WLF1001WG

      Tapa ciega sin garras

      12,30 €  / uni.*

    Características técnicas

    Dimen­siones
    • Altura
      78,30 mm
    • Anchura
      70,10 mm
    • Profun­didad
      21,40 mm
    Seguridad
    • Clase de protec­ción de entrada (IP)
      IP20

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí
    Conforme REACH Sí

    Certificaciones y documentos

    PEP - Surface-mtd housing 3gang, S.1, p. white glossy (English)
    PDF
    8,97 MB
    REACH declaration 10107600
    PDF
    Informe RoHS 10107600
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen 10107600 | Hager España

      Imagen del producto 10107600

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto 10107600 | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto 10107600

      Kits de sellado IP44 para tomas schuko y tapas R.x, transparente

      PDF
    • Manual de instalación

      Imagen Manual for 10107600 - Sealing set for socket outlets/centre plates (DE-EN-NL-FR-ES-PL, 2013-01) | Hager España

      Manual for 10107600 - Sealing set for socket outlets/centre plates (DE-EN-NL-FR-ES-PL, 2013-01)

      Manual de instalación en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, pl-PL 2013-01-21

      PDF
      1,41 MB
      Imagen Manual for 10107600 - Sealing set for socket outlets/centre plates (DE-EN-NL-FR-ES-PL, 2020-11) | Hager España

      Manual for 10107600 - Sealing set for socket outlets/centre plates (DE-EN-NL-FR-ES-PL, 2020-11)

      Manual de instalación en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, pl-PL 2021-02-24

      PDF
      1,22 MB
    • Folletos técnicos

      Imagen Documento de fichas tecnicas - lumina - series berker - cubyko integro - KNX | Hager España

      Documento de fichas tecnicas - lumina - series berker - cubyko integro - KNX

      PDF
      13,18 MB
    • Folleto

      Imagen Folleto Series de mecanismos: Diseño y función | Hager España

      Folleto Series de mecanismos: Diseño y función

      PDF
      9,48 MB
    • Declaración de conformidad

      Imagen Declaración de conformidad International 2023-05-02 | Hager España

      Declaración de conformidad International 2023-05-02

      PDF
      451,70 kB
      Imagen Declaration | Hager España

      Declaration

      Declaración de conformidad International 2021-09-28

      PDF
      295,65 kB
    Más descargas

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U