Centrales de medida y TI
Hager ofrece una gama completa de contadores de energía y centrales de medida con medición directa hasta 125 A y hasta 6.000 A a través de transformadores de intensidad.
Incluyen medición bidireccional, medición total y parcial, varias tarifas, comunicación M-bus o Modbus y certificación MID.
La gama de contadores de energía, centrales de medida cubren todas las necesidades:
Medidas de:
- Valores instantáneos I, U, F, FP, Ea, Er, P, Q, S
- Contador parcial
- Gestión de 2 a 8 tarifas (según versión)
- Clase de precisión 1%
- Medidas en los 4 cuadrantes
- Medida de energía consumida/producida
La precisión importa: la fiabilidad y la precisión son la carta de presentación de los contadores y centrales de Hager.