mandos por motor
Categoría
- Interruptores automáticos e Interruptores maniobra h3
- Interruptores automáticos e Interruptores maniobra h3+
- Interruptores seccionadores con mando rotativo 40 a 160A. Montaje sobre perfil DIN
- Conmutadores modulares con mando rotativo. De 63 a 125A
- Interruptores seccionadores con mando rotativo 125 a 1600A
- Conmutadores modulares con mando rotativo. De 160 a 1600A
- Conmutadores modulares motorizados automáticos
- Conmutador con mando motorizado
- Control y señalización de los conmutadores motorizados
- Relés diferenciales
- Transformadores para relés diferenciales
-
Interruptores de Corte al Aire
- Unidades de disparo
- Interruptores automáticos de Corte al Aire hw1
- Interruptores de Maniobra de Corte al Aire hw1
- Interruptores automáticos de Corte al Aire hw2
- Interruptores de Maniobra de Corte al Aire hw2
- Interruptores automáticos de Corte al Aire hw4
- Interruptores de Maniobra de Corte al Aire hw4
- Módulos calibre relé
- Mandos por motor
- Bobinas
- Contactos para HW1
- Contactos para HW2 HW4
- Accesorios
- Accesorios_recambio