Relé de mínima tensión para interruptores x160-x250
Filtros
Categoría
-
Interruptores automáticos e Interruptores maniobra h3
- Interruptores automáticos e Interruptores maniobra x160
- Interruptor automático de caja moldeada x160, 3P3D, 18kA, TM Fijo
- Interruptor automático de caja moldeada x160, 4P4D, 18kA, TM Fijo
- Interruptor automático de caja moldeada x160, 3P3D, 25kA, TM Regulable/Fijo
- Interruptor automático de caja moldeada x160, 4P4D, 25kA, TM Regulable/Fijo
- Interruptor automático de caja moldeada x160, 3P3D, 40kA, TM Regulable/Fijo
- Interruptor automático de caja moldeada x160, 4P4D, 40kA, TM Regulable/Fijo
- Bloque diferencial x160, 3P, montaje lateral
- Bloque diferencial x160, 4P, montaje lateral
- Contactos auxiliares
- Relé de emisión para interruptores x160-x250
- Relé de mínima tensión para interruptores x160-x250
- Relé de mínima tensión RETARDADA para interruptores x160-x250
- Kit de conexión para auxiliares
- Mando rotativo directo para interruptores x160
- Mando rotativo embrague para interruptores x160
- Kit de bloqueo del mando estándar para interruptores x160-x250
- Realce perfil DIN
- Pletinas rectas prolongadoras de bornes para interrruptores x160, 4P
- Pletinas separadas prolongadoras de bornes para interruptores x160
- Bornes de conexión para interruptores x160, cobre / aluminio
- Juego de 3 separadores de fases para interruptores x160, L = 50mm
- Juego 3 separadores de fases para interruptores x160 y x250, L = 97mm
- Cubrebornes para interruptores x160, pletinas rectas
- Cubrebornes para interruptores x160, pletinas separadoras
- Cubrebornes para interruptores x160, entrada terminal o directa
- Juego de 4 terminales para cable, Ø 8,5 mm
- Rail Din adaptador para x160 (recambio)
- Interruptores automáticos e Interruptores maniobra h1000
- Interruptores automáticos e Interruptores maniobra h1600
- Interruptores automáticos e Interruptores maniobra h3+
- Interruptores seccionadores con mando rotativo 40 a 160A. Montaje sobre perfil DIN
- Conmutadores modulares con mando rotativo. De 63 a 125A
- Interruptores seccionadores con mando rotativo 125 a 1600A
- Conmutadores modulares con mando rotativo. De 160 a 1600A
- Conmutadores modulares motorizados automáticos
- Conmutador con mando motorizado
- Control y señalización de los conmutadores motorizados
- Relés diferenciales
- Transformadores para relés diferenciales
- Interruptores de Corte al Aire