Cable para enclavamiento por cable
Filtros
Filtros
Categoría
-
Interruptores automáticos e Interruptores maniobra h3
- Interruptores automáticos e Interruptores maniobra x160
- Interruptores automáticos e Interruptores maniobra h630
- Interruptor automático de caja moldeada h630, 3P3D, 50kA, LSI
- Interruptor automático de caja moldeada h630, 4P4D, 50kA, LSI
- Interruptor automático de caja moldeada h630, 3P3D, 70kA, LSI
- Interruptor automático de caja moldeada h630, 4P4R, 70kA, LSI
- Interruptor de maniobra-seccionador h630
- Interruptor de maniobra-seccionador h630, 4P
- Bloque diferencial electrónico para h630 de 400A, 4P,regulable, montaje inferior
- Contactos auxiliares
- Relé de emisión
- Relé de mínima tensión
- Relé de mínima tensión RETARDADA
- Kit de conexión para auxiliares
- Mando rotativo directo para interruptores h630
- Mando rotativo embrague para interruptores h630
- Kit de bloqueo del mando estándar para interruptores h630-h1000
- Mando a motor para interruptores h630
- Enclavamiento eléctrico para motores
- Enclavamiento mecánico tipo cable para interruptores h630 (completo)
- Cable para enclavamiento por cable
- Mecanismo para enclavamiento por cable (1/2 kit, cable no incluido) h630
- Juego de bornes de conexión para conductores 1x35-240 mm², 400-630A
- Juego de bornes de conexión para conductores 2x35-240 mm², 400-630A
- Pletinas rectas prolongadoras de bornes para interrruptores h630
- Pletinas separadas prolongadoras de bornes para interruptores h630
- Separadores de fases
- Cubrebornes para interruptores h630, pletinas rectas
- Cubrebornes para interruptores h630, pletinas separadoras
- Cubrebornes para interruptores h630, conexiones posteriores
- Cubrebornes para interruptores h630, entrada terminal o directa
- Conexión posterior para interruptores h630
- Juego de 4 terminales para cable
- Enclavamiento por llave
- Interruptores automáticos e Interruptores maniobra h1000
- Interruptores automáticos e Interruptores maniobra h1600
- Interruptores automáticos e Interruptores maniobra h3+
- Interruptores seccionadores con mando rotativo 40 a 160A. Montaje sobre perfil DIN
- Conmutadores modulares con mando rotativo. De 63 a 125A
- Interruptores seccionadores con mando rotativo 125 a 1600A
- Conmutadores modulares con mando rotativo. De 160 a 1600A
- Conmutadores modulares motorizados automáticos
- Conmutador con mando motorizado
- Control y señalización de los conmutadores motorizados
- Relés diferenciales
- Transformadores para relés diferenciales
- Interruptores de Corte al Aire