Contactos auxiliares
Categoría
-
Interruptores automáticos e Interruptores maniobra h3
- Interruptores automáticos e Interruptores maniobra x160
- Interruptores automáticos e Interruptores maniobra h1000
- Interruptores automáticos e Interruptores maniobra h1600
- Interruptor automático de caja moldeada h1600, 3P3D, 50kA, LSI
- Interruptor automático de caja moldeada h1600, 4P4R, 50kA, LSI
- Interruptor automático de caja moldeada h1600, 3P3D, 70kA, LSI
- Interruptor automático de caja moldeada h1600, 4P4R, 70kA, LSI
- Interruptor de maniobra-seccionador h1600, 3P
- Interruptor de maniobra-seccionador h1600, 4P
- Contactos auxiliares
- Relé de emisión
- Relé de mínima tensión
- Relé de mínima tensión RETARDADA
- Kit de conexión para auxiliares
- Mando rotativo directo para interruptores h1600
- Mando rotativo embrague para interruptores h1600
- Kit de bloqueo del mando estándar para interruptores h1600
- Mando a motor para interruptores h1600
- Mando a motor para interruptores h1600
- Enclavamiento por llave
- Interruptores automáticos e Interruptores maniobra h3+
- Interruptores seccionadores con mando rotativo 40 a 160A. Montaje sobre perfil DIN
- Conmutadores modulares con mando rotativo. De 63 a 125A
- Interruptores seccionadores con mando rotativo 125 a 1600A
- Conmutadores modulares con mando rotativo. De 160 a 1600A
- Conmutadores modulares motorizados automáticos
- Conmutador con mando motorizado
- Control y señalización de los conmutadores motorizados
- Relés diferenciales
- Transformadores para relés diferenciales
- Interruptores de Corte al Aire