Relé de emisión
Categoría
-
Interruptores automáticos e Interruptores maniobra h3
- Interruptores automáticos e Interruptores maniobra x160
- Interruptores automáticos e Interruptores maniobra h1000
- Interruptor automático de caja moldeada h1000, 3P3D, 50kA, LSI
- Interruptor automático de caja moldeada h1000, 4P4R, 50kA, LSI
- Interruptor automático de caja moldeada h1000, 3P3D, 70kA, LSI
- Interruptor automático de caja moldeada h1000, 4P4R, 70kA, LSI
- Interruptor de maniobra-seccionador h1000, 3P
- Interruptor de maniobra-seccionador h1000, 4P
- Contactos auxiliares
- Relé de emisión
- Relé de mínima tensión
- Relé de mínima tensión RETARDADA
- Kit de conexión para auxiliares
- Comando rotativo directo
- Mando rotativo directo para interruptores h1000
- Kit de bloqueo del mando estándar para interruptores h630-h1000
- Mando a motor para interruptores h1000
- Enclavamiento eléctrico para motores
- Enclavamiento mecánico tipo cable para interruptores h1000 (completo)
- Enclavamiento por llave
- Mecanismo para enclavamiento por cable (1/2 kit, cable no incluido) h1000
- Cable para enclavamiento por cable
- Juego de bornes de conexión para conductores 4x35-240 mm²
- Cubrebornes para interruptores h1000, pletinas rectas
- Cubrebornes para interruptores h1000, conexiones posteriores
- Conexión posterior para interruptores h1000
- Interruptores automáticos e Interruptores maniobra h1600
- Interruptores automáticos e Interruptores maniobra h3+
- Interruptores seccionadores con mando rotativo 40 a 160A. Montaje sobre perfil DIN
- Conmutadores modulares con mando rotativo. De 63 a 125A
- Interruptores seccionadores con mando rotativo 125 a 1600A
- Conmutadores modulares con mando rotativo. De 160 a 1600A
- Conmutadores modulares motorizados automáticos
- Conmutador con mando motorizado
- Control y señalización de los conmutadores motorizados
- Relés diferenciales
- Transformadores para relés diferenciales
- Interruptores de Corte al Aire