Contactor manual 25A 4NA 24V ERD425
Precio de venta
193,67 €
/ uni.
*
Producto en fase de fín de vida: consulte disponibilidad con su distribuidor
Completa tu sistema
Accesorios Opcionales
-
Accesorios mecánicos para componentes de baja tensión 1 productos disponibles -
Equipo adicional para dispositivos montados en carril DIN 1 productos disponibles -
Transformador de seguridad 1 productos disponibles
Completa tu sistema
Características técnicas
Conexión
-
Tipo de contactos4NA
-
Número de contactos4
-
Sección transversal de conductor flexible1 - 6 mm²
-
Sección transversal de conductor rígido1 - 10 mm²
Corriente eléctrica
-
Corriente nominal asignada25 A
Capacidad
-
Número de módulos2
Frecuencia
-
Frecuencia50 - 60 Hz
Tensión
-
Resistencia a picos de tensión asignada (Uimp)4000 V
-
Tensión asignada de aislamiento Ui440 V
-
Tensión asignada de empleo en alterna400 - 400 V
-
Tensión circuito de mando en AC24 - 24 V
-
Tensión circuito de mando en DC0 - 0 V
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento-10 - 50 °C
-
Temperatura de almacenamiento/transporte-40 - 80 °C
Uso
-
Categoría de empleoAC-7a/AC-7b
Endurancia
-
Número de maniobras mecánicas100000
-
Endurancia eléctrica en número de ciclos30000
Potencia
-
Potencia total disipada en condiciones de Intensidad nominal7 W
-
Consumo de arranque9,20 VA
Dimensiones
-
Altura83 mm
-
Anchura35,75 mm
-
Profundidad60 mm
Equipo
-
Número de contactos NA4
-
Número de contactos NC0
-
Con interruptor para interruptor manualSí
Instalación, montaje
-
Par de apriete nominal1,20 - 1,20 Nm
Arquitectura
-
Número de polos4
Documentos
-
Imagen del producto
-
Folleto
Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores
PDF10,78 MB -
Declaración de conformidad
Declaration
Declaración de conformidad International 2021-09-23
PDF385,80 kB
Más descargas