The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Zähler­platz­sys­teme
    • Zähler­platz-In­nen­aus­bau­system
    • Zubehör zur Einhal­tung der VDE-AR-N 4100
    • ZZ45WAN200
    Die Patch-Leitung ZZ45WAN200 dient dem Anschluss und der Verdrahtung intelligenter Messsysteme in Zählerplätzen und trägt an beiden Enden RJ45-Stecker. Hager führt sie als Zubehör zur Einhaltung der VDE-AR-N 4100, die Ausführung entspricht DIN VDE 0603-100. Die geschirmte Leitung in Blau ist 2 m lang und in AWG 26 mit angespritzter Knickschutztülle aufgebaut.
    EAN
    3250612276271
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H017
    • Zubehör zur Einhal­tung der VDE-AR-N 4100

    Patch-Leitung für WAN-Anwendung, 2x RJ45-Stecker, geschirmt, blau, Länge 2 m ZZ45WAN200

    Preis
    22,80 €
    / Stück *
    22,80 €
    / Stück *
    Erfahren Sie mehr zur digitalen Montageanleitung
    https://manual.hager.com/
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Patch-Leitung für WAN-Anwendung, 2x RJ45-Stecker, geschirmt, blau, Länge 2 m

    ZZ45WAN200

    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    Kontakt
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Kabel
    • Kabel­länge
      2 m
    • AWG Bereich
      AWG 26
    • Kabel­kon­struk­tion
      4x 2
    Anschluss
    • Anschluss-/­Ste­ckertyp 1
      RJ45
    • Anschluss-/­Ste­ckertyp 2
      RJ45
    • Anschluss­lei­tung halo­gen­frei
      Nein
    Gebrauch
    • Pinbe­le­gung
      1:1
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP2X
    • Knick­schutz­tülle
      Ange­spritzt
    Werk­stoff
    • Farbe
      Blau
    Ausstat­tung
    • Ölbe­ständig
      Nein
    • Geschirmt
      Ja
    Span­nung
    • Stoß­span­nungs­fes­tig­keit Uimp
      6000 V
    • Isola­ti­ons­fes­tig­keit
      4 kV

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration ZZ45WAN200
    PDF
    RoHS Report ZZ45WAN200
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild ZZ45WAN200 | Hager Deutschland

      Produktbild ZZ45WAN200

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt ZZ45WAN200 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt ZZ45WAN200

      Patch-Leitung mit 2xRJ45 Stecker für WAN-Anwendung, Farbe blau, Länge 2 m

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Montageanleitung für ZZ45WAN2PP - RJ45-Buchse Patch/Patch 180° für WAN (DE-FR-EN, 2019-11) | Hager Deutschland

      Montageanleitung für ZZ45WAN2PP - RJ45-Buchse Patch/Patch 180° für WAN (DE-FR-EN, 2019-11)

      Montageanleitung en-GB, fr-FR, de-DE 2019-09-18

      PDF
      726,13 kB
    • Produktanhang

      Bild RJ45 Patchleitungen ZZ45WANxxx | Hager Deutschland

      RJ45 Patchleitungen ZZ45WANxxx

      zu DIN VDE 0603-100 (VDE 0603-100):2020

      PDF
      49,31 kB
    • Produktinformation

      Bild Anschluss und Verdrahtung | Hager Deutschland

      Anschluss und Verdrahtung

      von intelligenten Messsystemen in Zählerplätzen (20DE0067)

      PDF
      2,93 MB
      Bild RJ45-Buchse - | Hager Deutschland

      RJ45-Buchse -

      die neue Patch-Patch-Verbindung (19DE0385)

      PDF
      472,29 kB
      Bild RJ45-Buchse/Patchleitungen | Hager Deutschland

      RJ45-Buchse/Patchleitungen

      Bestellhilfe (20DE0173), Stand September 2020

      PDF
      234,68 kB
      Bild RJ45-Buchse/Patchleitungen | Hager Deutschland

      RJ45-Buchse/Patchleitungen

      Bestellhilfe (19DE0385_01), Stand Februar 2020

      PDF
      224,30 kB
      Bild Umstellung RJ45-Buchse und Patchleitung | Hager Deutschland

      Umstellung RJ45-Buchse und Patchleitung

      20DE0163

      PDF
      233,88 kB
    • Konformitätserklärung

      Bild Declaration | Hager Deutschland

      Declaration

      Konformitätserklärung International 2020-01-14

      PDF
      104,32 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      VZ00APZ - Steckdose Schuko, universal, mit Haltewinkel, für APZ, mit Euroadapter
      VZ00APZ
      Steckdose Schuko, universal, mit Haltewinkel, für APZ, mit Euroadapter
      Preis
      26,20 €
      / Stück *
      26,20 €
      / Stück *
    • 2
      ZZ45WAN2PP - RJ45-Buchse in Patch/Patch 180° für WAN-/LAN-Anwendung, IP20, CAT 6A
      ZZ45WAN2PP
      RJ45-Buchse in Patch/Patch Ausführung 180° für WAN-Anwendung, IP20, CAT 6A
      Preis
      53,90 €
      / Stück *
      53,90 €
      / Stück *
    • 3
      ZY14A3P - Bestückungspaket für §14a EnWG bei 3Punkt HZ
      ZY14A3P
      Bestückungspaket für §14a EnWG bei 3Punkt HZ
      Preis
      121,60 €
      / Stück *
      121,60 €
      / Stück *
    • 4
      ZY14AEHZ - Bestückungspaket für §14a EnWG bei EHZ mit RfZ
      ZY14AEHZ
      Bestückungspaket für §14a EnWG bei EHZ mit RfZ
      Preis
      121,60 €
      / Stück *
      121,60 €
      / Stück *
    • 5
      ZY14AKB - Steuersignal-Klemmleiste für §14a EnWG
      ZY14AKB
      Steuersignal-Klemmleiste für §14a EnWG
      Preis
      35,80 €
      / Stück *
      35,80 €
      / Stück *
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

    06842 945-9701
    Bild ZPlan | Hager Deutschland

    ZPlan

    Mo­bi­le Pla­nung ei­ner Zäh­ler­platz­an­la­ge vor Ort. TAB-konform in jeder Stadt Deutsch­lands.

    Zu ZPlan
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG