Bestückungspaket für Spgsversorgung RfZ, für Bauhöhe 1400 mm, mit LS 6A im NAR ZY5N1LS
Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Energiekabel < 1 kV, für ortsveränderlichen Einsatz 8 Produkte verfügbar
Kompatible Produkte
-
Passend zu 13 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Passend zu
Technische Merkmale
-
Bemessungsstrom IN6 A
-
Bemessungsschaltvermögen Icn nach IEC 60898-125 kA
-
Polanzahl2
-
Isolationsspannung Ui6000 V
-
SchutzLS-Schalter
-
Verwendung der LeitungenBestückungspaket Spannungsversorgung für RfZ
-
Drehmoment zur Befestigung auf Sammelschiene2 - 2 Nm
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild ZY5N1LS
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt ZY5N1LS
Bestückungspaket für Spgsversorgung RfZ,für Bauhöhe 1400mm, mit LS 6A im NAR
PDF -
Montageanleitung
6LE007353A Spannungsversorgung
Montageanleitung International 2026-06-10
PDF2,27 MB
Montageanleitung für ZB322U19LS, ZB332A25LS, ZB342U25LS, ZY405MS, ZY415MS - Schränke, Zubehör (Stand: 08.2017)
Montageanleitung de-DE 2020-01-01
PDF1,06 MB -
Technische Broschüre
News - Markteinführungen Februar 2021
Neuheiten der Hager Vertriebsgesellschaft (20DE0190)
PDF44,20 MB -
Tipps
Hager Tipp 44: Die aktuelle VDE-AR-N 4100:2026-04
Tipps de-DE 2026-05-21
PDF4,91 MB -
Produktinformation
Anwendungsregel VDE-AR-N 4100
Neue Bestückungspakete zur Spannungsversorgung des intelligenten Messsystems (19DE0048)
PDF515,55 kB
Spannungsversorgung leicht gemacht
mit den neuen Lösungen von Hager (21DE0009_04)
PDF2,14 MB -
Technischer Anhang (Einzelprodukt)
Verlustleistungsdatenblatt
Technischer Anhang (Einzelprodukt) de-DE 2021-10-20
PDF847,80 kB -
Tools & Software
Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Ausschreiben leicht gemacht
URL -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung en-GB 2025-03-10
PDF203,63 kB
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.
ZPlan
Mobile Planung einer Zählerplatzanlage vor Ort. TAB-konform in jeder Stadt Deutschlands.