Bestückungspaket Spannungsversorgung APZ/RfZ für Bauhöhe 1100mm, LS 6A im NAR ZY3N2LS

Das ZY3N2LS Bestückungspaket für die Spannungsversorgung für APZ und RfZ ist eine optimale Lösung für Ihre Installationsbedürfnisse. Für Verteiler mit einer Bauhöhe von 1100 mm geeignet und mit einem 6A-Leistungsschalter ausgestattet, stehen hier Leistung und Zuverlässigkeit im Vordergrund. Mit dem Anschlusstyp QuickConnect ist eine einfache und schnelle Installation möglich, was besonders von Elektrikern geschätzt wird. Vertrauen Sie auf Qualität für beste Ergebnisse.
EAN
3250613806583
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H020
121,20 €
/ Stück *

Dieses Produkt unterliegt regional abhängigen Spezifikationen der jeweils zuständigen Netzbetreiber und muss eventuell durch weiteres Zubehör ergänzt werden.

Zur sicheren und TAB-konformen Planung Ihrer Zähleranlage nutzen Sie bitte unsere Planungssoftware ZPlan, unsere Zählerplatzlisten oder wenden sich an unser regionales Technisches Service Center.

Erfahren Sie mehr zur digitalen Montageanleitung
https://manual.hager.com/

Technische Merkmale

Elek­tri­scher Strom
  • Nenn­strom
    6 A
Elek­tri­sche Haupt­at­tri­bute
  • Ausschalt­ver­mögen Icn AC nach IEC60898-1
    25 kA
Archi­tektur
  • Polan­zahl
    2
Span­nung
  • Isola­ti­onss­pan­nung Ui
    6000 V

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
Bild ZPlan | Hager Deutschland

ZPlan

Mo­bi­le Pla­nung ei­ner Zäh­ler­platz­an­la­ge vor Ort. TAB-konform in jeder Stadt Deutsch­lands.

Zu ZPlan
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.