The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • https://hager.com/de/suche
Menü
  • Produkte
  • Aktuelles
  • Inspiration
  • Lösungen
  • Wissen
  • Services
  • Tools
  • Unternehmen
Konto
  • Home
  • Katalog
  • Zähler­platz­sys­teme
  • Wand­ler­an­lagen
  • Wand­ler­feld Zubehör
  • UM30V3
  • Wand­ler­feld Zubehör

Cu-Laschen, univers, für Wandler und Anschluss der Leitungen, für FP53W3M UM30V3

EAN
3250612665969
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H111
Passende Tools
  • Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
  • Zählerplatz-Konfigurator ZPlan
Preis
370,30 €
/ Stück *
370,30 €
/ Stück *
Fachgroßhandel finden

Um Zugang zum Shop zu erhalten, müssen Sie mit Ihrem MyHager-Konto eingeloggt sein.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Dieses Produkt unterliegt regional abhängigen Spezifikationen der jeweils zuständigen Netzbetreiber und muss eventuell durch weiteres Zubehör ergänzt werden.

Zur sicheren und TAB-konformen Planung Ihrer Zähleranlage nutzen Sie bitte unsere Planungssoftware ZPlan, unsere Zählerplatzlisten oder wenden sich an unser regionales Technisches Service Center.

Cu-Laschen, univers, für Wandler und Anschluss der Leitungen, für FP53W3M

UM30V3

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Downloads
  • Weitere Produkte
Kontakt
Datenblatt

Vervollständigen Sie Ihr System

Kompatible Produkte

  • Passend zu 1 Produkte verfügbar

Passend zu

  • FP53W3M

    Wandlerschrank, universN, IP54, SKII, 800 x 800 x 218 mm, VBEW, TN-S System

    5.161,40 €  / Stück*

Technische Merkmale

Werk­stoff
  • Werk­stoff
    Kupfer
Abmes­sungen
  • Höhe
    30 mm
  • Breite
    90 mm
  • Tiefe
    10 mm
  • Höhe Sammelschiene
    10 mm
  • Brei­te/­Dicke Sammelschiene
    30 - 30 mm
Leis­tung
  • Gesamt­ver­lust­leis­tung unter Nenn­strom
    0
Elek­tri­scher Strom
  • Nenn­strom
    630 A

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
Halogenfrei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Hager REACH declaration UM30V3
PDF
Hager RoHS Report UM30V3
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild UM30V3 | Hager Deutschland

    Produktbild UM30V3

  • Produktdatenblatt

    Bild Hager Produktdatenblatt UM30V3 | Hager Deutschland

    Hager Produktdatenblatt UM30V3

    Cu-Laschen, univers, für Wandler und Anschluss der Leitungen, für FP53W3M

    PDF
  • Tools

    Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Ausschreiben leicht gemacht

    URL
    Bild Zählerplatz-Konfigurator ZPlan | Hager Deutschland

    Zählerplatz-Konfigurator ZPlan

    Planen Sie Ihre Verteilungen einfach und normgerecht mit ZPlan.

    URL
Mehr Downloads

Weitere Produkte zu diesem System

    5
  • 1
    UF53W6 - Wandler- und Messfeld,Univ.N,NAR NH1-SUT,AAR 250A Lastsch,OHNE Prüfkl,Spg-Sicher
    UF53W6
    Wandler- und Messfeld, Univ.N, NAR NH1-SUT, AAR 250A Lastsch, OHNE Prüfkl, Spg-Sicher
    Preis
    4.416,20 €
    / Stück *
    4.416,20 €
    / Stück *
  • 2
    UF53WBW40 - Wandler- und Messfeld,Univ.N,NAR SUT_NH1, Prüfkl.FNN, AAR Lasttrennschalter 250A
    UF53WBW40
    Wandler- und Messfeld, Univ.N, NAR SUT_NH1, Prüfkl.FNN, AAR Lasttrennschalter 250A
    Preis
    4.743,30 €
    / Stück *
    4.743,30 €
    / Stück *
  • 3
    UF31Z1 - Wandlermessfeld,Univ.N,RfZ, TSG-Feld 450mm, Zusatzraum, APZ
    UF31Z1
    Wandlermessfeld, Univ.N, RfZ, TSG-Feld 450mm, Zusatzraum, APZ
    Preis
    437,90 €
    / Stück *
    437,90 €
    / Stück *
  • 4
    UF53W2 - Wandler- und Messfeld,Univ.N,1350x750x160mm, NAR NH1 SUT, AAR Lastsch.250A
    UF53W2
    Wandler- und Messfeld, Univ.N, 1350x750x160mm, NAR NH1 SUT, AAR Lastsch.250A
    Preis
    4.652,80 €
    / Stück *
    4.652,80 €
    / Stück *
  • 5
    UF53W4 - Wandler- und Messfeld,Univ.N,NAR NH1-SLT,AAR 250A Lastsch,OHNE Spg-Pfadsicherung
    UF53W4
    Wandler- und Messfeld, Univ.N, NAR NH1-SLT, AAR 250A Lastsch, OHNE Spg-Pfadsicherung
    Preis
    4.540,00 €
    / Stück *
    4.540,00 €
    / Stück *
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
Bild ZPlan | Hager Deutschland

ZPlan

Mo­bi­le Pla­nung ei­ner Zäh­ler­platz­an­la­ge vor Ort. TAB-konform in jeder Stadt Deutsch­lands.

Zu ZPlan
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

Produkt­ka­talog

  • Zählerplatzsysteme
  • Verteilersysteme
  • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
  • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
  • Ener­gie­ma­na­ge­ment
  • Ladestationen
  • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
  • Raum­an­schluss­sys­te­me
  • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
  • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
  • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
  • Si­cherheits­tech­nik
  • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
  • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

Support

  • Kontakt
  • Downloads
  • Apps und Software
  • Konfiguratoren und Bestellhilfen
  • Mediathek

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Messen und Events
  • Karriere
  • Presse
  • Newsletter

Wer sind wir?

  • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutz
  • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
  • Barrierefreiheit: teilweise konform

Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG