The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Zähler­platz­sys­teme
    • Wand­ler­an­lagen
    • Wand­ler­feld Zubehör
    • UE31SS630
    Der Wandlerbaustein UE31SS630 universN, 450x250 mm, nimmt Primärlaschen 180 mm mit Lochabstand 150 mm auf. Der Aufbau der Niederspannungsverteilung erfolgt als Schaltgerätekombination bis 1600 A. Im Gasinnendruckverfahren verstärkte Berührungsschutzabdeckungen sind serienmäßig plombierbar und besitzen je vier Schnellverschlussbolzen. Es besteht die VDE Zeichengenehmigung nach DIN EN 61439-1/-2/-3.
    EAN
    3250616210264
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H110
    • Wand­ler­feld Zubehör

    Wandlerbaustein universN, 450x250 mm, für Primärlaschen 180 mm, Lochabstand 150 mm UE31SS630

    Preis
    1.198,60 €
    / Stück *
    1.198,60 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Produkt konfigurieren

    Für ein optimales Nutzungserlebnis verwenden Sie bitte ein Desktop-Gerät, da einige Funktionen auf Mobilgeräten oder Tablets möglicherweise nicht vollständig unterstützt werden.

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Werkzeuge öffnen

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Wandlerbaustein universN, 450x250 mm, für Primärlaschen 180 mm, Lochabstand 150 mm

    UE31SS630

    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Spezi­fi­sche Iden­ti­fi­ka­ti­ons­at­tri­bute für Protec­tion
    • Filter Produkttyp
      Aufsteckstrom­wandler
    Abmes­sungen
    • Höhe
      450 mm
    • Breite
      250 mm
    • Höhe Sammelschiene
      30 mm
    • Brei­te/­Dicke Sammelschiene
      10 - 10 mm
    Konnek­ti­vität
    • Anschlussart
      Schrau­b­an­schluss
    Frequenz
    • Frequenz
      50 - 60 Hz
    Elek­tri­scher Strom
    • Bemes­sungs­-Pri­mär­strom (lpr)
      630 A
    • Bemes­sungs­strom IN
      630 A
    Instal­la­tion, Montage
    • Montage auf
      Sammelschie­nen­system
    Archi­tektur
    • Polan­zahl
      3

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - HCC, UNIVERS N, IP44, PCII, 950mm (English)
    PDF
    8,09 MB
    REACH declaration UE31SS630
    PDF
    RoHS Report UE31SS630
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild UE31SS630 | Hager Deutschland

      Produktbild UE31SS630

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt UE31SS630 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt UE31SS630

      Wandlerbaust, UniN, 450x250mm, für Primärlaschen 180mm, Lochabstand 150mm

      PDF
    • Tools & Software

      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      UF53W6 - Wandler- und Messfeld,Univ.N,NAR NH1-SUT,AAR 250A Lastsch,OHNE Prüfkl,Spg-Sicher
      UF53W6
      Wandler- und Messfeld, Univ.N, NAR NH1-SUT, AAR 250A Lastsch, OHNE Prüfkl, Spg-Sicher
      Preis
      5.008,50 €
      / Stück *
      5.008,50 €
      / Stück *
    • 2
      UF53WBW40 - Wandler- und Messfeld univers N, 9 Reihen, NAR SUT NH1, Prüfkl. FNN, AAR Lasttrennschalter 250 A
      UF53WBW40
      Wandler- und Messfeld, Univ.N, NAR SUT_NH1, Prüfkl.FNN, AAR Lasttrennschalter 250A
      Preis
      4.910,70 €
      / Stück *
      4.910,70 €
      / Stück *
    • 3
      UF31Z1 - Wandlermessfeld,Univ.N,RfZ, TSG-Feld 450mm, Zusatzraum, APZ
      UF31Z1
      Wandlermessfeld, Univ.N, RfZ, TSG-Feld 450mm, Zusatzraum, APZ
      Preis
      496,60 €
      / Stück *
      496,60 €
      / Stück *
    • 4
      UF53W2 - Wandler- und Messfeld univers N, 200/250 A, NAR NH1 SUT, AAR Lastschalter 250 A, 1350x750x165 mm
      UF53W2
      Wandler- und Messfeld, Univ.N, 1350x750x160mm, NAR NH1 SUT, AAR Lastsch.250A
      Preis
      5.276,90 €
      / Stück *
      5.276,90 €
      / Stück *
    • 5
      UF53W4 - Wandler- und Messfeld univers N, 200 A, NAR NH1-SLT, AAR Lastschalter 250 A, ohne Spg-Pfadsicherung
      UF53W4
      Wandler- und Messfeld, Univ.N, NAR NH1-SLT, AAR 250A Lastsch, OHNE Spg-Pfadsicherung
      Preis
      5.148,90 €
      / Stück *
      5.148,90 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Wandlerbaust, UniN, 450x250mm, für Primärlaschen 180mm, Lochabstand 150mm

    Sammelschienenbaustein mit Sammelschienenträger zum Aufbau einer Niederspannungsverteilung als Schaltgerätekombination bis 1600A, Bemessungsspannung 3AC 690 V 50 Hz. Serienmäßig plombierbare Berührungsschutzabdeckungen, verstärkt mittels Gasinnendruckverfahren mit je vier Schnellverschlussbolzen. VDE Zeichengenehmigung nach DIN EN 61439-1 /-2/-3 (VDE 0660 Teil 600 -1/-2/-3).

    Filter Produkttyp: Aufsteckstromwandler
    Höhe Sammelschiene: 30 mm
    Breite/Dicke Sammelschiene: 10 - 10 mm
    Anschlussart: Schraubanschluss
    Frequenz: 50 - 60 Hz
    Bemessungsstrom IN: 630 A

    Fabrikat: Hager oder gleichwertig
    Artikel: UE31SS630
    gewähltes Fabrikat/Typ: ______________________
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild ZPlan | Hager Deutschland

    ZPlan

    Mo­bi­le Pla­nung ei­ner Zäh­ler­platz­an­la­ge vor Ort. TAB-konform in jeder Stadt Deutsch­lands.

    Zu ZPlan
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

    06842 945-9701
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG