The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Inspiration
    • Lösungen
    • Wissen
    • Services
    • Tools
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • ZY13FT
    EAN
    3250617851053
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Zählerplatz-Konfigurator ZPlan

    Bestückungspaket zur Tarifsteuerung, Ausf.: Hessen ZY13FT

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden
    Preis
    Preis auf Anfrage
    Verfügbarkeit und Preis auf Anfrage

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Bestückungspaket zur Tarifsteuerung, Ausf.: Hessen

    ZY13FT

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

  • Mehr sehen (22)
    • Abschot­tung 2 Produkte verfügbar
    • Sammelschie­nen­klemme 5 Produkte verfügbar
    • Verteiler­klem­men­block 4 Produkte verfügbar
    • DIN Hutschiene 1 Produkte verfügbar
    • Zube­hör/Er­satz­teile für Nieder­span­nungs­-­Schalt­technik 1 Produkte verfügbar
    • D0-Si­che­rungs­so­ckel 1 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Abschot­tung
    • Sammelschie­nen­klemme
    • Verteiler­klem­men­block
    • DIN Hutschiene
    • Zube­hör/Er­satz­teile für Nieder­span­nungs­-­Schalt­technik
    • D0-Si­che­rungs­so­ckel
    • Zu- und Abgangs­ka­bel­baum
    • Abdeck­strei­fen­/-leiste
    • Zubehör für Sammelschienen
    • Zube­hör/Er­satz­teile für Klemmen
    • ZZ12V

      Abschottung, univers Z, senkrecht, für Anschlussraum 150/300mm

      12,30 €  / Stück*
    • ZZ13V

      Abschottung, univers Z, senkrecht, für Anschlussraum 450 mm

      35,20 €  / Stück*
    • K96A

      Sammelschienenklemme 1, 5mm²-16mm², für Sammelschienen 12x5mm, für Cu-Leiter

      2,05 €  / Stück*
    • K96C

      Sammelschienenklemme 2, 5mm²-35mm², für Sammelschienen 12x5mm, für Cu-Leiter

      3,60 €  / Stück*
    • K96F

      Sammelschienenklemme 25mm²-70mm² bei 12x5mm, 25mm²-50mm² bei 12x10mm, Cu-Leiter

      8,00 €  / Stück*
    • K96N

      Sammelschienenklemme 10mm²-50mm², für Sammelschienen 12x5mm, für Alu-Cu-Leiter

      18,60 €  / Stück*
    • K96D

      Sammelschienenklemme 10mm²-50mm², für Sammelschienen 12x5mm, für Cu-Leiter

      7,20 €  / Stück*
    • KT07B

      Steuerleitungsklemme, universZ, 7-polig, bis 2, 5 mm²

      15,50 €  / Stück*
    • K53

      Steuerleitungsklemme, univers Z, 7x6 mm², mit Hutschienenadapter

      9,90 €  / Stück*
    • K54K

      Steuerleitungsklemme, univers Z, 7-polig, bis 6 mm², mit Plombierhaube

      16,80 €  / Stück*
    • K55A

      Steuerleitungsklemme, univ.Z, 7x2, 5 mm², für Hutschiene 35mm, 4 Anschlüsse/Pol

      35,50 €  / Stück*
    • ZZ822

      Geräteträger, univers Z, variabel, 3 PLE, Sammelschiene-Hutschiene

      9,10 €  / Stück*
    • U841

      Plombierhaube, univers Z, 53x53x33 mm, 2, 5 PLE, zum Einstecken in Geräteschlitz

      13,40 €  / Stück*
    • LD042

      Kunststoff-Sicherungssockel D01 E14 16A 1polig Hutschiene Käfigklemme Abdeckung

      5,90 €  / Stück*
    • Y87A

      Zugangskabelbaum, univers Z, 10 mm², 4P., L1, 2, 3 N=375, 375, 375, 425, H/H

      15,90 €  / Stück*
    • Y87C

      Zugangskabelbaum, univers Z, 10 mm², 3P., L1, 2, 3=275, 275, 275, H/H

      9,50 €  / Stück*
    • Y88F

      Abgangskabelbaum, univ.Z, 10 mm², 5P., L1, 2, 3, N, PE=575, 575, 575, 950, 950, H/H

      31,70 €  / Stück*
    • Y89T

      Abgangskabelbaum, univ.Z, 10mm², 5P., L1, 2, 3, N, PE=950, 950, 950, 1350, 1400, H/H

      44,70 €  / Stück*
    • Y89Z

      Abgangskabelbaum, univ.Z, 10 mm², 5P, L1, 2, 3, N, PE=700, 700, 700, 1350, 1400, H/H

      39,70 €  / Stück*
    • S35S

      Abdeckstreifen, univers Z, 219 mm, für 12 PLE, brechbar

      5,30 €  / Stück*
    • ZY3TR

      Bestückungspaket, universZ, für SG-Platz für Sa.-schienen, Spg.-versorg.mit DII

      68,60 €  / Stück*
    • ZZ82K

      Klemmenträger, univers Z, für NAR, Hutschiene 4 PLE, senktecht

      4,70 €  / Stück*

    Technische Merkmale

    Archi­tektur
    • Polan­zahl
      3

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    Hager REACH declaration ZY13FT
    PDF
    Hager RoHS Report ZY13FT
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild ZY13FT | Hager Deutschland

      Produktbild ZY13FT

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt ZY13FT | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt ZY13FT

      Bestückungspaket zur Tarifsteuerung, Ausf.: Hessen

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Montageanleitung für KT0xx, ZYxx, ZZ82 - Bestückungspakete, Zubehör (Stand: 09.2009) | Hager Deutschland

      Montageanleitung für KT0xx, ZYxx, ZZ82 - Bestückungspakete, Zubehör (Stand: 09.2009)

      Steuerleitungsklemme

      PDF
      153,52 kB
    • Tools

      Bild Zählerplatz-Konfigurator ZPlan | Hager Deutschland

      Zählerplatz-Konfigurator ZPlan

      Planen Sie Ihre Verteilungen einfach und normgerecht mit ZPlan.

      URL
    Mehr Downloads
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nikGe­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG