The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • https://hager.com/de/suche
Menü
  • Produkte
  • Aktuelles
  • Inspiration
  • Lösungen
  • Wissen
  • Services
  • Tools
  • Unternehmen
Konto
  • Home
  • Katalog
  • ZY11FT

Bestückungspaket,univers Z,1ZP,Stadtw.Frankfurt ZY11FT

EAN
3250617850766
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preis
Preis auf Anfrage

Um Zugang zum Shop zu erhalten, müssen Sie mit Ihrem MyHager-Konto eingeloggt sein.

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler

Bestückungspaket,univers Z,1ZP,Stadtw.Frankfurt

ZY11FT

  • Zubehör
  • Ökologischer Wert
  • Downloads
Kontakt
Datenblatt

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Mehr sehen (21)
    • Abschot­tung 2 Produkte verfügbar
    • Sammelschie­nen­klemme 4 Produkte verfügbar
    • Verteiler­klem­men­block 4 Produkte verfügbar
    • Monta­geschiene 1 Produkte verfügbar
    • Zube­hör/Er­satz­teile für Nieder­span­nungs­-­Schalt­technik 1 Produkte verfügbar
    • D0-Si­che­rungs­so­ckel 1 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Abschot­tung
    • Sammelschie­nen­klemme
    • Verteiler­klem­men­block
    • Monta­geschiene
    • Zube­hör/Er­satz­teile für Nieder­span­nungs­-­Schalt­technik
    • D0-Si­che­rungs­so­ckel
    • Zu- und Abgangs­ka­bel­baum
    • Abdeck­strei­fen­/-leiste
    • Zubehör für Sammelschienen
    • Zube­hör/Er­satz­teile für Klemmen
    • ZZ12V

      Abschottung, univers Z, senkrecht, für Anschlussraum 150/300mm

      12,30 €  / Stück*
    • ZZ13V

      Abschottung, univers Z, senkrecht, für Anschlussraum 450 mm

      35,20 €  / Stück*
    • K96A

      Sammelschienenklemme 1, 5mm²-16mm², für Sammelschienen 12x5mm, für Cu-Leiter

      2,05 €  / Stück*
    • K96C

      Sammelschienenklemme 2, 5mm²-35mm², für Sammelschienen 12x5mm, für Cu-Leiter

      3,60 €  / Stück*
    • K96F

      Sammelschienenklemme 25mm²-70mm² bei 12x5mm, 25mm²-50mm² bei 12x10mm, Cu-Leiter

      8,00 €  / Stück*
    • K96D

      Sammelschienenklemme 10mm²-50mm², für Sammelschienen 12x5mm, für Cu-Leiter

      7,20 €  / Stück*
    • KT07B

      Steuerleitungsklemme, universZ, 7-polig, bis 2, 5 mm²

      15,50 €  / Stück*
    • K53

      Steuerleitungsklemme, univers Z, 7x6 mm², mit Hutschienenadapter

      9,90 €  / Stück*
    • K54K

      Steuerleitungsklemme, univers Z, 7-polig, bis 6 mm², mit Plombierhaube

      16,80 €  / Stück*
    • K55A

      Steuerleitungsklemme, univ.Z, 7x2, 5 mm², für Hutschiene 35mm, 4 Anschlüsse/Pol

      35,50 €  / Stück*
    • ZZ822

      Geräteträger, univers Z, variabel, 3 PLE, Sammelschiene-Hutschiene

      9,10 €  / Stück*
    • U841

      Plombierhaube, univers Z, 53x53x33 mm, 2, 5 PLE, zum Einstecken in Geräteschlitz

      13,40 €  / Stück*
    • LD042

      Kunststoff-Sicherungssockel D01 E14 16A 1polig Hutschiene Käfigklemme Abdeckung

      5,90 €  / Stück*
    • Y87A

      Zugangskabelbaum, univers Z, 10 mm², 4P., L1, 2, 3 N=375, 375, 375, 425, H/H

      15,90 €  / Stück*
    • Y87C

      Zugangskabelbaum, univers Z, 10 mm², 3P., L1, 2, 3=275, 275, 275, H/H

      9,50 €  / Stück*
    • Y88F

      Abgangskabelbaum, univ.Z, 10 mm², 5P., L1, 2, 3, N, PE=575, 575, 575, 950, 950, H/H

      31,70 €  / Stück*
    • Y89T

      Abgangskabelbaum, univ.Z, 10mm², 5P., L1, 2, 3, N, PE=950, 950, 950, 1350, 1400, H/H

      44,70 €  / Stück*
    • Y89Z

      Abgangskabelbaum, univ.Z, 10 mm², 5P, L1, 2, 3, N, PE=700, 700, 700, 1350, 1400, H/H

      39,70 €  / Stück*
    • S35S

      Abdeckstreifen, univers Z, 219 mm, für 12 PLE, brechbar

      5,30 €  / Stück*
    • ZY3TR

      Bestückungspaket, universZ, für SG-Platz für Sa.-schienen, Spg.-versorg.mit DII

      68,60 €  / Stück*
    • ZZ82K

      Klemmenträger, univers Z, für NAR, Hutschiene 4 PLE, senktecht

      4,70 €  / Stück*

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    Hager REACH declaration ZY11FT
    PDF
    Hager RoHS Report ZY11FT
    PDF

    Downloads

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt ZY11FT | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt ZY11FT

      Bestückungspaket,univers Z,1ZP,Stadtw.Frankfurt

      PDF
    Mehr Downloads
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

    06842 945-9701
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
    • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG