Verteilerfeld, univers Z, Höhe 1350mm, 7-reihig, 1-feldig, mit APZ unten ZU59VT7APZ2

Entdecken Sie das ZU59VT7APZ2 Verteilerfeld aus der univers-Serie - eine sichere, verlässliche Lösung für Ihre Elektroinstallationen. Dieses 7-reihige, 1350 mm hohe Verteilerfeld mit 1 Feld und APZ bietet den idealen Rahmen für eine effiziente Elektroinstallation. Dank der robusten Bauweise und der einfachen Installation wird Ihre Arbeit zum Kinderspiel. steht für langlebigkeit und hohe Qualität, auf die Sie sich verlassen können. Steigern Sie Ihre Produktivität mit Hager.
EAN
3250612532667
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H016
Preis
457,70 €
/ Stück *
Erfahren Sie mehr zur digitalen Montageanleitung
https://manual.hager.com/

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Quick-­Connect Klemme 1 Produkte verfügbar
  • Vertei­ler­feld für Instal­la­ti­ons­ver­teiler 1 Produkte verfügbar
  • Durch­gangs­-Reihen­klemme 8 Produkte verfügbar
  • Abschot­tung 5 Produkte verfügbar
  • Kompo­nenten für Verdrah­tung, Kabe­l­ein­füh­rung und Kabel­be­fes­ti­gung 1 Produkte verfügbar
  • Mehr sehen 2 weitere Produkte verfügbar

Technische Merkmale

Funk­ti­onen
  • Innen­aus­bau-­Funk­ti­ons­flä­chen
    APZ
Abmes­sungen
  • Höhe
    1350 mm
  • Breite
    250 mm
Ausstat­tung
  • Anzahl Felder
    1
  • Anzahl Reihen
    7
  • Anzahl der Schienen
    7
  • Mit Monta­ge­platte
    Ja
Kapa­zität
  • Anzahl Module
    12
Werk­stoff
  • Farbe
    Rein­weiß
  • RAL Nummer
    9010
Liefe­r­um­fang
  • Mit Deckel
    Ja
Texte
  • Anschluss mit Kabelschuh
    Mit N-PE-Klemmen
Sicherheit
  • Schutzart IP
    IP00

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Downloads

Mehr Downloads

Ausschreibungstext

Verteilerfeld, univers Z, Höhe 1350mm, 7-reihig, 1-feldig, mit APZ unten

Komplettfeld / Einbausatz zum Einbau in Zählerschränken System univers Z bestehend aus Verteilerfeld, APZ Feld und Zusatzeinrichtungen. Als Stromkreisverteilung, nach DIN 43870 zur Aufnahme von Modulargeräten (REG Geräte) auf DIN-Hutschiene sowie Gerätekomponenten für APZ Anwendung (Anschlusspunk Zählerplatz). Schnellmontage im Schrank durch Rast-System ohne Werkzeug bestehend aus 250 mm breitem Feld mit Traggerüst aus profiliertem Stahlblech, mit profilierten DIN Hutschienen 35x7,5 mm, mit fingersicheren PE/N-Klemmen in Stecktechnik, waagerecht montiert im oberen Verteiler, mit gelochter Montageplatte (Lochung 3,2 mm) und profilierter DIN Hutschiene 35x7,5 mm, Stahlblech verzinkt. Beiliegender RJ45 Buchse. APZ aufgebaut als vollständiges Kuststoffgehäuse mit seitlichen Leitungseinführungen im plombierten Bereich. Universalhaltebügel mit schraubloser Befestigung von Gerätekomponenten direkt auf dem Lochblech (einhängbar). Berührungsschutzabdeckungen aus Kunststoff mit Vierpunkt-Befestigung, serienmäßig plombierbar und integriertem Griff.

Höhe: 1350 mm
Breite: 250 mm
Anzahl Felder: 1
Anzahl Module: 12
Farbe: Reinweiß
RAL Nummer: 9010
Anzahl Reihen: 7
Mit Deckel: Ja
Schutzart IP: IP00

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : ZU59VT7APZ2
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
Bild ZPlan | Hager Deutschland

ZPlan

Mo­bi­le Pla­nung ei­ner Zäh­ler­platz­an­la­ge vor Ort. TAB-konform in jeder Stadt Deutsch­lands.

Zu ZPlan
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.