The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Inspiration
    • Lösungen
    • Wissen
    • Services
    • Tools
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Zähler­platz­sys­teme
    • Zähler­platz-In­nen­aus­bau­system
    • Multi­me­di­a­felder und Zubehör
    • ZU59NW7APZ2
    Das einteilge Multimediafeld univers Z mit einer Höhe von 1350 mm bietet eine integrierte APZ unten und ist für die Installation von Telekommunikationsausrüstung konzipiert. Es ermöglicht eine effiziente und übersichtliche Organisation von Kabeln und Anschlüssen sowie eine einfache Wartung und Erweiterung der Telekommunikationsinfrastruktur. Die robuste Konstruktion gewährleistet Langlebigkeit und Schutz der installierten Komponenten. Ideal für technische Räume oder Serverzentren.
    EAN
    3250612532704
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H016
    • Multi­me­di­a­felder und Zubehör

    Multimediafeld Telekommunikation, univers Z, H:1350 mm, 1-feldig, mit APZ unten ZU59NW7APZ2

    Preis
    511,60 €
    / Stück *
    511,60 €
    / Stück *
    Erfahren Sie mehr zur digitalen Montageanleitung
    https://manual.hager.com/
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Produkt konfigurieren

    Für ein optimales Nutzungserlebnis verwenden Sie bitte ein Desktop-Gerät, da einige Funktionen auf Mobilgeräten oder Tablets möglicherweise nicht vollständig unterstützt werden.

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Werkzeuge öffnen

    Zählerplatz-Konfigurator ZPlan

    Werkzeuge öffnen

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Multimediafeld Telekommunikation, univers Z, H:1350 mm, 1-feldig, mit APZ unten

    ZU59NW7APZ2

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    Kontakt
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • Zubehör 2 Produkte verfügbar
    • Patch­panel 3 Produkte verfügbar
    • Gängiges Zubehör 7 Produkte verfügbar
    • Steck­dose 1 Produkte verfügbar
    • Kenn­zeich­nungs­ma­te­rial 2 Produkte verfügbar
    • Sorti­ments­kasten für Schrauben 1 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Zubehör
    • Patch­panel
    • Gängiges Zubehör
    • Steck­dose
    • Kenn­zeich­nungs­ma­te­rial
    • Sorti­ments­kasten für Schrauben
    • UZ25V2

      Leitungsklammer, universN, klein, 20 Teile

      35,40 €  / Stück*
    • VZ306

      Befestigungssatz, univers, 2x Expander, größere Multimedia-Geräte, Montageplatte

      4,21 €  / Stück*
    • FZ12MM

      Patch-Panel, univers 12-fach(E-Dat) inkl 6xRJ45 Module, f.Hutschiene/geschraubt

      171,30 €  / Stück*
    • FZ12MK

      Patch-Panel, univ., 12-fach, für Keystone, o. Module, für Hutschiene/geschraubt

      66,20 €  / Stück*
    • FZ12MMO

      Patch-Panel, univers 12-fach (E-Dat) ohne Module, für Hutschiene oder geschraubt

      66,20 €  / Stück*
    • FZ00MM

      Halter Patch-Panel, universal, links-rechts

      22,70 €  / Stück*
    • VZ314RJ

      RJ45 Modul (E-Dat), universal, C6, ISO A, 10GBit Ethernet (IEEE 802.3an), 180°

      26,00 €  / Stück*
    • VZ315FF

      KOAX Modul (E-Dat), universal, F-Buchse / F-Buchse

      25,00 €  / Stück*
    • VZ316FB

      KOAX Modul (E-Dat), universal, IEC/Antennen-Buchse

      25,40 €  / Stück*
    • VZ314BL

      Blind Modul (E-Dat), universal, zur Abdeckung nicht benötigter Modulfelder

      6,11 €  / Stück*
    • VZ314

      RJ45 Modul (E-Dat), universal, REG 8(8) IP20 Cat. 6A, RJ45

      42,40 €  / Stück*
    • VZ00EA

      Euroadapter, universal, Einsatz für Schutzkontaktabdeckung

      11,01 €  / Stück*
    • VZ00AS

      Schuko-Steckdose, universal, 3fach drehbar, geschraubt, Hutschienenmontage

      137,20 €  / Stück*
    • VZ312BS

      Bezeichnungsstreifen, 12PLE, selbstklebend, mit beschriftbarem Papierstreifen

      13,10 €  / Stück*
    • VZ324BS

      Bezeichnungsstreifen, 24PLE, selbstklebend, mit beschriftbarem Papierstreifen

      26,60 €  / Stück*
    • VZ951

      Blechschraubensatz Multimedia, 4, 2 x 22mm, 50 Stück

      16,60 €  / Stück*

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Höhe
      1350 mm
    • Breite
      250 mm
    Ausstat­tung
    • Anzahl Felder
      1
    Werk­stoff
    • RAL Nummer
      9010

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - universZ Meterplate complete (english)
    PDF
    3,39 MB
    REACH declaration ZU59NW7APZ2
    PDF
    RoHS Report ZU59NW7APZ2
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild ZU59NW7APZ2 | Hager Deutschland

      Produktbild ZU59NW7APZ2

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt ZU59NW7APZ2 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt ZU59NW7APZ2

      Multimediafeld, univers Z, Höhe 1350mm, 1-feldig, mit APZ unten

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Montageanleitung univers Z Multimedia | Hager Deutschland

      Montageanleitung univers Z Multimedia

      Montageanleitung International 2020-01-01

      PDF
      11,54 MB
      Bild Montageleitung univers Z Innenausbau | Hager Deutschland

      Montageleitung univers Z Innenausbau

      Montageanleitung International 2022-11-23

      PDF
      15,39 MB
    • Tipps

      Bild Hager Tipp 35 | Hager Deutschland

      Hager Tipp 35

      Funktionspotentialausgleich (20DE0082)

      PDF
      2,03 MB
      Bild Hager Tipp 44: Die aktu­elle VDE-AR-N 4100:2026-04 | Hager Deutschland

      Hager Tipp 44: Die aktu­elle VDE-AR-N 4100:2026-04

      Tipps de-DE 2026-05-21

      PDF
      4,91 MB
    • Tools & Software

      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
      Bild Zählerplatz-Konfigurator ZPlan | Hager Deutschland

      Zählerplatz-Konfigurator ZPlan

      Planen Sie Ihre Verteilungen einfach und normgerecht mit ZPlan.

      URL
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-08-04 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-08-04

      PDF
      691,76 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      VZ312BS - Bezeichnungsstreifen, 12PLE, selbstklebend, mit beschriftbarem Papierstreifen
      VZ312BS
      Bezeichnungsstreifen, 12PLE, selbstklebend, mit beschriftbarem Papierstreifen
      Preis
      13,10 €
      / Stück *
      13,10 €
      / Stück *
    • 2
      FZ12MK - Patch-Panel, univ., 12-fach, für Keystone, o. Module, für Hutschiene/geschraubt
      FZ12MK
      Patch-Panel, univ., 12-fach, für Keystone, o. Module, für Hutschiene/geschraubt
      Preis
      66,20 €
      / Stück *
      66,20 €
      / Stück *
    • 3
      VZ324BS - Bezeichnungsstreifen, 24PLE, selbstklebend, mit beschriftbarem Papierstreifen
      VZ324BS
      Bezeichnungsstreifen, 24PLE, selbstklebend, mit beschriftbarem Papierstreifen
      Preis
      26,60 €
      / Stück *
      26,60 €
      / Stück *
    • 4
      FZ12MMO - Patch-Panel, univers, 12-fach (E-Dat) ohne Module, Hutschiene oder geschraubt
      FZ12MMO
      Patch-Panel, univers 12-fach (E-Dat) ohne Module, für Hutschiene oder geschraubt
      Preis
      66,20 €
      / Stück *
      66,20 €
      / Stück *
    • 5
      G8310 - Patchleitung Cat.6a RJ45 geschirmt S/FTP  AWG27/7 500MHz halogenfrei 1,5m
      G8310
      Patchleitung Cat.6a RJ45 geschirmt S/FTP AWG27/7 500MHz halogenfrei 1, 5m
      Preis
      14,00 €
      / Stück *
      14,00 €
      / Stück *
    Bild ZPlan | Hager Deutschland

    ZPlan

    Mo­bi­le Pla­nung ei­ner Zäh­ler­platz­an­la­ge vor Ort. TAB-konform in jeder Stadt Deutsch­lands.

    Zu ZPlan
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

    06842 945-9701
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG