Verteilerfeld, univers Z, Höhe 1050mm, 3-reihig, 1-feldig, m. RfZ u. APZ unten ZU37VT3APZ2

EAN
3250612532735
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H016
Preis
380,20 €
/ Stück *
Erfahren Sie mehr zur digitalen Montageanleitung
https://manual.hager.com/

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Quick-­Connect Klemme 1 Produkte verfügbar
  • Vertei­ler­feld für Instal­la­ti­ons­ver­teiler 1 Produkte verfügbar
  • Durch­gangs­-Reihen­klemme 8 Produkte verfügbar
  • Abschot­tung 4 Produkte verfügbar
  • Kompo­nenten für Verdrah­tung, Kabe­l­ein­füh­rung und Kabel­be­fes­ti­gung 1 Produkte verfügbar
  • Mehr sehen 1 weitere Produkte verfügbar

Technische Merkmale

Funk­ti­onen
  • Innen­aus­bau-­Funk­ti­ons­flä­chen
    RfZ, APZ
Abmes­sungen
  • Höhe
    1050 mm
  • Breite
    250 mm
Ausstat­tung
  • Anzahl Felder
    1
  • Anzahl Reihen
    3
  • Anzahl der Schienen
    5
  • Mit Monta­ge­platte
    Ja
Kapa­zität
  • Anzahl Module
    12
Werk­stoff
  • Farbe
    Rein­weiß
  • RAL Nummer
    9010
Liefe­r­um­fang
  • Mit Deckel
    Ja
Texte
  • Anschluss mit Kabelschuh
    Mit N-PE-Klemmen
Sicherheit
  • Schutzart IP
    IP00

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
Bild ZPlan | Hager Deutschland

ZPlan

Mo­bi­le Pla­nung ei­ner Zäh­ler­platz­an­la­ge vor Ort. TAB-konform in jeder Stadt Deutsch­lands.

Zu ZPlan
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.