The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Inspiration
    • Lösungen
    • Wissen
    • Services
    • Tools
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • ZK52XP
    EAN
    3250611031574
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück

    Komplettf. univZ 1350mm, 2-feld, Wärmepumpe, Mitnetz Strom, VNB mit gleicher TAB ZK52XP

    Preis
    Preis auf Anfrage

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden
    Verfügbarkeit und Preis auf Anfrage
    Erfahren Sie mehr zur digitalen Montageanleitung
    https://manual.hager.com/

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Komplettf. univZ 1350mm, 2-feld, Wärmepumpe, Mitnetz Strom, VNB mit gleicher TAB

    ZK52XP

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    Kontakt
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • Ener­gie­kabel < 1 kV, für orts­ver­än­der­li­chen Einsatz 10 Produkte verfügbar
    • Zubehör für Sammelschienen 3 Produkte verfügbar
    • Kompo­nenten für Verdrah­tung, Kabe­l­ein­füh­rung und Kabel­be­fes­ti­gung 1 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Ener­gie­kabel < 1 kV, für orts­ver­än­der­li­chen Einsatz
    • Zubehör für Sammelschienen
    • Kompo­nenten für Verdrah­tung, Kabe­l­ein­füh­rung und Kabel­be­fes­ti­gung
    • KU9S115YE

      Y-Leitung, universZ, 1150x200mm, sw/bl, 1 Stecker/2 Buchse, VPE= 1 Stück

      95,50 €  / Stück*
    • KU9S115YZ

      Y-Leitung, universZ, 1150x200mm, sw/bl, 1 Stecker/2 Buchse, VPE= 10 Stück

      954,20 €  / Stück*
    • KU9S20YE

      Y-Leitung, universZ, 2 x 200 mm, sw/bl, 1 Stecker/2 Buchse, VPE= 1 Stück

      67,80 €  / Stück*
    • KU9S20YZ

      Y-Leitung, universZ, 2 x 200 mm, sw/bl, 1 Stecker/2 Buchse, VPE= 10 Stück

      677,40 €  / Stück*
    • KU9S40SBE

      Leitung für SABO, universZ, 400mm, sw/bl, Stecker/Buchse, VPE=1 Stück

      47,00 €  / Stück*
    • KU9S40SBZ

      Leitung für SABO, universZ, 400mm, sw/bl, Stecker/Buchse, VPE 10 Stück

      470,30 €  / Stück*
    • KU9S80SBE

      Leitung für SABO, universZ, 800mm, sw/bl, Stecker/Buchse, VPE=1 Stück

      54,00 €  / Stück*
    • KU9S80SBZ

      Leitung für SABO, universZ, 800mm, sw/bl, Stecker/Buchse, VPE=10 Stück

      539,50 €  / Stück*
    • KU9S80YE

      Y-Leitung, universZ, 800x200mm, sw/bl, 1 Stecker/2 Buchse, VPE= 1 Stück

      85,20 €  / Stück*
    • KU9S80YZ

      Y-Leitung, universZ, 800x200mm, sw/bl, 1 Stecker/2 Buchse, VPE= 10 Stück

      852,20 €  / Stück*
    • Y12ST

      Bestückungspaket, universZ, für SG-Platz, für Sa.-schienen, Spg.-versorgung mit LS

      90,80 €  / Stück*
    • ZY3TR

      Bestückungspaket, universZ, für SG-Platz für Sa.-schienen, Spg.-versorg.mit DII

      68,60 €  / Stück*
    • ZY3XL

      Bestückungspaket, universZ, für SG-Platz für Sa.-schienen, Spg.-versorg. mit D01

      79,70 €  / Stück*
    • R10H

      Isolierhütchen, univers Z, für Leitungsenden, VPE=12 Stück, für NYAF 10-16 mm²

      10,10 €  / Stück*

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Höhe
      1350 mm
    • Breite
      500 mm
    • Tiefe
      145 mm
    • Brei­te/­Dicke Sammelschiene
      12 - 12 mm
    • Höhe Sammelschiene
      5 mm
    Werk­stoff
    • RAL Nummer
      9010
    Ausstat­tung
    • Anzahl Zähler­plätze <=63 A
      2
    • Anzahl der Leer­plätze
      0
    • Anzahl 3-Punk­t-­Auf­nahmen für SG/TRE
      1
    • Anzahl Reihen
      6
    • Anzahl Felder
      2
    • Anzahl Zähler­feld (Ein­bau­satz)
      2
    • Art des Zähler­felds
      1-stö­ckig
    Elek­tri­scher Strom
    • Nenn­strom
      63 A
    Netz­form
    • Netz­form
      TN-S
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP30

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - universZ Meterplate complete (english)
    PDF
    3,39 MB
    REACH declaration ZK52XP
    PDF
    Hager RoHS Report ZK52XP
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild ZK52XP | Hager Deutschland

      Produktbild ZK52XP

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt ZK52XP | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt ZK52XP

      Komplettf. univZ 1350mm, 2-feld, Wärmepumpe, Mitnetz Strom, VNB mit gleicher TAB

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Montageleitung univers Z Innenausbau | Hager Deutschland

      Montageleitung univers Z Innenausbau

      Montageanleitung International 2022-11-23

      PDF
      15,39 MB
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-03-18 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-03-18

      PDF
      459,03 kB
    Mehr Downloads

    Ersatzteil

    Mehr sehen
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

    06842 945-9701
    Bild ZPlan | Hager Deutschland

    ZPlan

    Mo­bi­le Pla­nung ei­ner Zäh­ler­platz­an­la­ge vor Ort. TAB-konform in jeder Stadt Deutsch­lands.

    Zu ZPlan
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
    • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG