Komplettfeld, univers Z, BKE-I, OKK, 1 ZP, 3-p. HLAK, H=1050mm, 16mm², 1-feld ZH3EL16N
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Unverzichtbares Zubehör
Mehr sehen (18)Zubehör verpflichtend
Technische Merkmale
-
Höhe1050 mm
-
Breite250 mm
-
Breite/Dicke Sammelschiene5 - 5 mm
-
Höhe Sammelschiene12 mm
-
RAL Nummer9010
-
Art der ZählerbefestigungBKE-I / eHZ
-
Anzahl Zählerplätze <=63 A1
-
Anzahl der Leerplätze0
-
Anzahl 3-Punkt-Aufnahmen für SG/TRE0
-
Anzahl Felder1
-
Anzahl Zählerfeld (Einbausatz)1
-
Art des ZählerfeldseHZ
-
Multimedia Feld BereichOhne
-
Nennstrom63 A
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP00
-
Anschlussquerschnitt Zählerzugangsleitung16 - 16 mm²
-
Anschlussquerschnitt Zählerausgangsleitung16 - 16 mm²
-
Polanzahl5
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild ZH3EL16N
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt ZH3EL16N
Komplettfeld, universZ, BKE-I, OKK, 1 ZP, 3-p. HLAK, H=1050mm, 16mm², 1-feldig
PDF -
Montageanleitung
Montageleitung univers Z Innenausbau
Montageanleitung International 2022-11-23
PDF15,39 MB -
Tools
Zählerplatz-Konfigurator ZPlan
Planen Sie Ihre Verteilungen einfach und normgerecht mit ZPlan.
URL -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung de-DE, en-GB 2025-08-12
PDF444,52 kB
Ausschreibungstext
Komplettfeld / Einbausatz univers Z für eHZ zum Aufbau von Zählerplätzen nach DIN VDE 0603, Schnellmontage im Schrank durch Rast-System, bestückt und verdrahtet nach VNB TAB-Bestimmungen für eHZ- Zählerplätze nach DIN VDE 0603-1 und DIN VDE 0603-2-1.
Anlagenseitiger Anschlussraum: Höhe 300 mm, 2-reihig mit Hutschienen bestückt mit Hauptleitungsabzweigklemmen nach DIN VDE 0603-3-1, 3-oder 5-polig, fingersicher nach DGUV Vorschrift 3 oder bestückt mit: __________ __________ ___________ -Zählerfelder mit integrierter Befestigungs- und Kontaktiereinrichtung (BKE-I) für eHZ zum Einbau von eHZ-Zählertragplatten gemäß DIN VDE 0603-3-2 mit integriertem Zusatzraum (für Kommunikations- und Steuergeräte).
Zusatzraum: 1-feldig, Höhe 150 mm, mit Abdeckung geschlossen, Vorprägungen für 12 PLE, plombierbar, mit Hutschiene 12 PLE, Öffnungen für Leitungsführung.
Netzseitiger Anschlussraum Höhe 300 mm bestückt mit CU-Sammelschienen, 12 x 5 mm, 5-polig oder bestückt mit____________ _________ ___________.
Höhe: 1050 mm
Breite: 250 mm
Breite/Dicke Sammelschiene: 5 - 5 mm
Höhe Sammelschiene: 12 mm
RAL Nummer: 9010
Anzahl Zählerplätze <=63 A: 1
Anzahl der Leerplätze: 0
Anzahl 3-Punkt-Aufnahmen für SG/TRE: 0
Anzahl Felder: 1
Anzahl Zählerfeld (Einbausatz): 1
Art des Zählerfelds: eHZ
Nennstrom: 63 A
Anschlussquerschnitt Zählerzugangsleitung: 16 - 16 mm²
Anschlussquerschnitt Zählerausgangsleitung: 16 - 16 mm²
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : ZH3EL16N
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.
ZPlan
Mobile Planung einer Zählerplatzanlage vor Ort. TAB-konform in jeder Stadt Deutschlands.