The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • https://hager.com/de/suche
Menü
  • Produkte
  • Aktuelles
  • Inspiration
  • Lösungen
  • Wissen
  • Services
  • Tools
  • Unternehmen
Konto
  • Home
  • Katalog
  • ZAS205CB6

Zähleranschlusssäule, UniversZ, 2 Zählerplätze 4-Leiter, 2010 x 583 x 277 mm ZAS205CB6

EAN
3250611071532
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preis
Preis auf Anfrage

Um Zugang zum Shop zu erhalten, müssen Sie mit Ihrem MyHager-Konto eingeloggt sein.

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler

Zähleranschlusssäule, UniversZ, 2 Zählerplätze 4-Leiter, 2010 x 583 x 277 mm

ZAS205CB6

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Downloads
Kontakt
Datenblatt

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Quick-­Connect Klemme 4 Produkte verfügbar
  • Zube­hör/Er­satz­teile für Klemmen 1 Produkte verfügbar
  • Vertei­ler­bau­gruppe für Gerä­teaufbau 2 Produkte verfügbar
  • Haupt­lei­tungs­klemme 2 Produkte verfügbar
  • Zähler­feld 6 Produkte verfügbar
  • Vertei­ler­feld für Instal­la­ti­ons­ver­teiler 4 Produkte verfügbar

Optionales Zubehör

  • Quick-­Connect Klemme
  • Zube­hör/Er­satz­teile für Klemmen
  • Vertei­ler­bau­gruppe für Gerä­teaufbau
  • Haupt­lei­tungs­klemme
  • Zähler­feld
  • Vertei­ler­feld für Instal­la­ti­ons­ver­teiler
  • KN06N

    Klemmen QC N 6Klemmstellen

    6,01 €  / Stück*
  • KN06E

    Klemmen QC PE 6Klemmstellen

    6,01 €  / Stück*
  • FZ381

    Träger, univers Z, mit 2 x 14 PE/N-Klemmen in Quick-Connect Technik, waagerecht

    23,30 €  / Stück*
  • FZ383

    Träger, univers Z, mit 2 x 22 PE/N-Klemmen in Quick-Connect Technik, waagerecht

    33,90 €  / Stück*
  • KN00A

    Klemmenträger QC Universaladapter

    4,91 €  / Stück*
  • UD31M1

    Baustein, universN, 450x250mm, mit Montageplatte für VDI

    141,60 €  / Stück*
  • UD61M1

    Baustein, universN, 900x250mm, mit gelochter Montageplatte, für VDI

    304,80 €  / Stück*
  • KH23C

    Hauptleitungsabzweigklemme universZ 3P 2x25/2x16mm² fingersicher

    23,90 €  / Stück*
  • KH25C

    Hauptleitungsabzweigklemme univers 5P 2x25/2x16mm² fingersicher

    39,30 €  / Stück*
  • ZAD710BKE1

    Nachrüstfeld, universZ, 1 Zählerfeld, 1 x BKE, für ZAS…BE45A/65A

    913,50 €  / Stück*
  • ZAD710BKE2

    Nachrüstfeld, universZ, 1 Zählerfeld, 2 x BKE, für ZAS…BE45A/65A

    1.032,80 €  / Stück*
  • ZAD712TSG

    Nachrüstfeld, universZ, 1 Zählerfeld, TSG, für ZAS…BE45A/65A

    654,70 €  / Stück*
  • ZAD810DHZ2

    Nachrüstfeld, universZ, 1 Zählerfeld, 2 x 3.HZ, für ZAS…BD45A/65A

    953,30 €  / Stück*
  • ZAD811DHZ1

    Nachrüstfeld, universZ, 1 Zählerfeld, 1 x 3.HZ, für ZAS…BD45A/65A

    873,90 €  / Stück*
  • ZAD813TSG

    Nachrüstfeld, universZ, 1 Zählerfeld, TSG, für ZAS…BD45A/65A

    728,20 €  / Stück*
  • ZAD313CP0

    Nachrüstfeld, universZ, 1 Verteilerfeld 3-reihig leer, mit N/PE-Steckklemme

    313,60 €  / Stück*
  • ZAD714B

    Nachrüstf, universZ, 1 VT 4-r, APZ mit MP 208x250mm und Hutsch, 2xN/PE-Steckkl

    472,10 €  / Stück*
  • ZAD717

    Nachrüstfeld, universZ, 1 Verteilerfeld 7-reihig, mit N/PE-Steckklemme

    467,90 €  / Stück*
  • ZAD818

    Nachrüstfeld, universZ, 1 Verteilerfeld 8-reihig, mit N/PE-Steckklemme

    582,60 €  / Stück*

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Höhe
    2010 mm
  • Breite
    583 mm
  • Tiefe
    277 mm
Ausstat­tung
  • Anzahl Felder
    2
  • Anzahl Zähler­plätze <=63 A
    2
  • Anzahl 3-Punk­t-­Auf­nahmen für SG/TRE
    0
Sicherheit
  • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
    IP44
  • Schutz­klasse
    Schutz­klasse II
Konnek­ti­vität
  • Monta­geart
    teil­ver­senkt
Abde­ckung, Tür
  • Anzahl Schrank­türen
    1
  • Anzahl der Schlösser
    2
  • Ausfüh­rung des Hand­griffes
    Schwenkhe­bel­griff
Werk­stoff
  • Farbe
    Licht­grau
  • RAL Nummer
    7035

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild ZAS205CB6 | Hager Deutschland

    Produktbild ZAS205CB6

  • Produktdatenblatt

    Bild Hager Produktdatenblatt ZAS205CB6 | Hager Deutschland

    Hager Produktdatenblatt ZAS205CB6

    Zähleranschlusssäule, UniversZ, 2 Zählerplätze 4-Leiter, 2010 x 583 x 277 mm

    PDF
  • Bedienungsanleitung

    Bild Montageanleitung Schließvorrichtung für 2 Profilhalbzylinder | Hager Deutschland

    Montageanleitung Schließvorrichtung für 2 Profilhalbzylinder

    Bedienungsanleitung de-DE 2016-04-25

    PDF
    192,95 kB
    Bild Montageanleitung für ZABxx, ZAF1xx, ZAKxx, ZALxx, ZASxx, ZAY7xx - Schränke, Anschlusssäulen (DE, Stand: 04.2016) | Hager Deutschland

    Montageanleitung für ZABxx, ZAF1xx, ZAKxx, ZALxx, ZASxx, ZAY7xx - Schränke, Anschlusssäulen (DE, Stand: 04.2016)

    Bedienungsanleitung de-DE 2016-04-05

    PDF
    92,25 kB
    Bild Montageanleitung für ZAFxx, ZAKxx, ZALxx, ZAN1xx, ZASxx - Verteilerschränke, Verteilersäulen (DE, Stand: 11.2015) | Hager Deutschland

    Montageanleitung für ZAFxx, ZAKxx, ZALxx, ZAN1xx, ZASxx - Verteilerschränke, Verteilersäulen (DE, Stand: 11.2015)

    Bedienungsanleitung de-DE 2020-01-01

    PDF
    9,15 kB
    Bild Montageanleitung für ZAY95075 - Sockelfüller, Zubehör | Hager Deutschland

    Montageanleitung für ZAY95075 - Sockelfüller, Zubehör

    Bedienungsanleitung de-DE 2022-02-01

    PDF
    150,99 kB
  • Montageanleitung

    Bild Montageanleitung für Türgriff KVS/ZAS | Hager Deutschland

    Montageanleitung für Türgriff KVS/ZAS

    Montageanleitung International 2020-01-01

    PDF
    628,68 kB
  • Konformitätserklärung

    Bild Declaration | Hager Deutschland

    Declaration

    Konformitätserklärung International 2022-03-10

    PDF
    204,16 kB
Mehr Downloads
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

Produkt­ka­talog

  • Zählerplatzsysteme
  • Verteilersysteme
  • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
  • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
  • Ener­gie­ma­na­ge­ment
  • Ladestationen
  • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
  • Raum­an­schluss­sys­te­me
  • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
  • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
  • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
  • Si­cherheits­tech­nik
  • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
  • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

Support

  • Kontakt
  • Downloads
  • Apps und Software
  • Konfiguratoren und Bestellhilfen
  • Mediathek

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Messen und Events
  • Karriere
  • Presse
  • Newsletter

Wer sind wir?

  • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutz
  • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
  • Barrierefreiheit: teilweise konform

Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG