The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Inspiration
    • Lösungen
    • Wissen
    • Services
    • Tools
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Vertei­ler­sys­teme
    • Vertei­ler­sys­teme für den Außen­be­reich
    • Vertei­ler­säulen und Kabel­ver­tei­ler­schränke zum Ausbau mit univers N
    • ZAL53UE
    EAN
    3250610017265
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H081
    • Vertei­ler­säulen und Kabel­ver­tei­ler­schränke zum Ausbau mit univers N

    Kabelverteilerschrank, für universN, 1080 x 785 x 320mm, glatt ZAL53UE

    Preis
    1.807,30 €
    / Stück *
    1.807,30 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Kabelverteilerschrank, für universN, 1080 x 785 x 320mm, glatt

    ZAL53UE

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • Einfüh­rungs­flansch für Gehäuse 2 Produkte verfügbar
    • Zubehör 2 Produkte verfügbar
    • Plan­ta­sche 1 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Einfüh­rungs­flansch für Gehäuse
    • Zubehör
    • Plan­ta­sche
    • FZ426

      Leitungseinführung, univers, für nicht plombiertenBereich, zum Durchstecken, IP44/54

      30,70 €  / Stück*
    • FZ425

      Leitungseinführung, univers, für plombierten Bereich, zum Ausschneiden, IP44/54

      30,60 €  / Stück*
    • ZAY55517

      Schaltschrankheizung, Zubehör, 120 - 240 VAC, 50 W, thermostatisch gesteuert

      259,70 €  / Stück*
    • ZAY98536

      Schaltschrankheizung, Zubehör, 120-240VAC, 50W, mit Thermostat und Vorsicherung

      461,80 €  / Stück*
    • FZ818

      Plantasche, Kunststoff, DIN A4, selbstklebend

      35,00 €  / Stück*

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Höhe
      1080 mm
    • Breite
      785 mm
    • Tiefe
      320 mm
    • Mate­ri­al­dicke Seiten­wand
      3,5 mm
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP44
    • Schutz­klasse
      Schutz­klasse II
    • Schlie­ßungstyp
      Schloss mit Schlüssel
    • Stoß­fes­tig­keit IK
      IK10
    Ausstat­tung
    • Anzahl Felder
      3
    • Anzahl der Öffnungen für Flansch­platten
      3
    • Anzahl Reihen
      5
    Instal­la­tion, Montage
    • Montage auf
      Eingrab­so­ckel
    • Geeignet für Aussen­be­reich
      Ja
    Werk­stoff
    • Farbe
      Licht­grau
    • RAL Nummer
      7035
    • Ober­fläche
      Unbe­han­delt
    • Werk­stoff
      Glas­fa­ser­ver­stärktes Poly­ester
    • Glanz­grad
      Matt
    Abde­ckung, Tür
    • Anzahl Schrank­türen
      1
    • Anzahl der Schlösser
      2
    • Mit trans­pa­rentem Deckel/Tür
      Nein
    • Art der Schranktür
      Einzeltür
    Span­nung
    • Nenn­span­nung
      230 - 400 V

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration ZAL53UE
    PDF
    RoHS Report ZAL53UE
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild ZAL53UE | Hager Deutschland

      Produktbild ZAL53UE

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt ZAL53UE | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt ZAL53UE

      Kabelverteilerschrank, für universN, 1080 x 785 x 320mm, glatt

      PDF
    • Bedienungsanleitung

      Bild Bedienungsanleitung International 2018-04-12 | Hager Deutschland

      Bedienungsanleitung International 2018-04-12

      PDF
      6,09 MB
      Bild Bedienungsanleitung de-DE 2024-03-13 | Hager Deutschland

      Bedienungsanleitung de-DE 2024-03-13

      PDF
      326,02 kB
    • Montageanleitung

      Bild Montageanleitung de-DE, en-GB, fr-FR 2026-07-22 | Hager Deutschland

      Montageanleitung de-DE, en-GB, fr-FR 2026-07-22

      PDF
      188,63 kB
    • Datenblatt

      Bild Datenblatt de-DE 2025-07-02 | Hager Deutschland

      Datenblatt de-DE 2025-07-02

      PDF
      993,80 kB
      Bild Datenblatt en-GB 2025-07-02 | Hager Deutschland

      Datenblatt en-GB 2025-07-02

      PDF
      1,03 MB
    Mehr Downloads

    Ersatzteil

    Mehr sehen

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      ZAL53U - Kabelverteilerschrank für univers N, 1005 x 780 x 315 mm
      ZAL53U
      Kabelverteilerschrank, für universN, 1005 x 780 x 315mm
      Preis
      1.807,30 €
      / Stück *
      1.807,30 €
      / Stück *
    • 2
      ZAY79364 - Frontblende, Ersatzteil, für Zähleranschlusssäulen, Baureihe 205
      ZAY79364
      Frontblende, Ersatzteil, für Zähleranschlusssäulen, Baureihe 205
      Preis
      94,50 €
      / Stück *
      94,50 €
      / Stück *
    • 3
      ZAY77620 - Schrankleiste vorne, Ersatzteil, KVS Gr. 2, L: 1100 mm
      ZAY77620
      Schrankleiste vorne, Ersatzteil, KVS Gr. 2, L: 1100 mm
      Preis
      70,00 €
      / Stück *
      70,00 €
      / Stück *
    • 4
      FZ596 - Ersatzschlüssel, univers, für Schließung FZ597N, Schließ-Nr. 1242E
      FZ596
      Ersatzschlüssel, univers, für Schließung FZ597N, Schließ-Nr. 1242E
      Preis
      14,20 €
      / Stück *
      14,20 €
      / Stück *
    • 5
      ZAL52US - Verteilersäule für univers N, mit Sockel, 1710 x 583 x 277 mm
      ZAL52US
      Verteilersäule, für universN, mit Sockel, 1710 x 583 x 277 mm
      Preis
      1.245,50 €
      / Stück *
      1.245,50 €
      / Stück *
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG