Kabelverteilerschrank Gr.2/1005, mit SaS 4xCu 30x8mm, 1005x1110x315mm (HxBxT) ZAK102GA

EAN
3250611070115
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H081
2.587,00 €
/ Stück *

Vervollständigen Sie Ihr System

Unverzichtbares Zubehör

Previous
Previous

Optionales Zubehör

  • Heiz­ele­ment für Gehäuse 2 Produkte verfügbar
  • Schließ­system 1 Produkte verfügbar
  • Türzu­behör 1 Produkte verfügbar
  • Ober­teil/Dach für Gehäuse 1 Produkte verfügbar
  • Plan­ta­sche 1 Produkte verfügbar
  • Mehr sehen 7 weitere Produkte verfügbar

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Höhe
    1005 mm
  • Breite
    1110 mm
  • Tiefe
    315 mm
Instal­la­tion, Montage
  • Geeignet für Außen­be­reich
    Ja
Ausstat­tung
  • Mit Monta­ge­platte
    Nein
  • Mit Sammelschiene
    Ja
  • Mit Standfuß
    Nein
Werk­stoff
  • RAL Nummer
    7035
  • Werk­stoff
    Glas­fa­ser­ver­stärkter Kunststoff
Sicherheit
  • Schutzart IP
    IP44
  • Schutz­klasse
    Schutz­klasse II
Abde­ckung, Tür
  • Ausfüh­rung des Hand­griffes
    Schwenkhe­bel­griff
  • Anzahl Schrank­türen
    2
  • Anzahl der Schlösser
    2
Archi­tektur
  • Polan­zahl
    4

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

Zertifizierungen und Dokumente

Downloads

Mehr Downloads

Ausschreibungstext

Kabelverteilerschrank Gr.2/1005, mit SaS 4xCu 30x8mm, 1005x1110x315mm (HxBxT)

Kabelverteilerschrank nach DIN EN 61439, Schutzart IP 44, aus glasfaserverstärktes Polyester FS 833.5 nach DIN EN 14598. Kabelverteilerschrank als Leerschrank, Schrank mit Montageplatte (PVC) oder Schrank mit Sammelschienen-System zum Einbau von NH-Sicherungslastschaltleisten. Profiliertes Gehäuse im Rippendesign. Tür mit Öffnungswinkel 180 Grad bei freiem Stand und 90 Grad bei angereihten Gehäusen. Rechte Tür ist aushängbar. Schließung mit Schwenkhebel, Drei-Punkt-Basküleverschluss, Doppelschließung, ein Profilhalbzylindern ist eingebaut. Schränke der Größe 2 können mit zwei voneinander unabhängig verschließbaren Türen versehen werden. Die Belüftung erfolgt über labyrinthartig ausgebildete Lüftungskanäle und ist durch Eindringen von Fremdkörpern stochersicher. Hinweis: Kabelverteilerschrank kann je nach Ausführung mit Eingrabsockel, Bodenaufbausockel oder Wandkonsole (nur für Innenbereich) fest montiert werden. Bei Kabelverteilerschranken mit Sammelschienen-System sind die frei Bestückungsflächen mit einer Berührschutzabdeckung zu versehen.

Höhe: 1005 mm
Breite: 1110 mm
Tiefe: 315 mm
Geeignet für Außenbereich: Ja
Mit Montageplatte: Nein
Mit Sammelschiene: Ja
Mit Standfuß: Nein
RAL Nummer: 7035
Schutzart IP: IP44
Schutzklasse: Schutzklasse II
Werkstoff: Glasfaserverstärkter Kunststoff
Ausführung des Handgriffes: Schwenkhebelgriff
Anzahl Schranktüren: 2
Anzahl der Schlösser: 2
Polanzahl: 4

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : ZAK102GA
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.