Festplatzverteilerschrank, KVS, Größe 0, mobil, mit Sammelschienensystem ZAF100B
Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Zubehör 5 Produkte verfügbar -
Türzubehör 1 Produkte verfügbar -
Plantasche 1 Produkte verfügbar -
Zubehör/Ersatzteile für Sammelschienen 2 Produkte verfügbar -
CEE-Steckdosen-Kombination 125 A 5 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Technische Merkmale
-
Höhe1430 mm
-
Breite585 mm
-
Tiefe315 mm
-
Frequenz50 - 50 Hz
-
Geeignet für AussenbereichJa
-
Mit MontageplatteNein
-
Mit SammelschieneJa
-
Mit StandfußJa
-
RAL Nummer7035
-
WerkstoffGlasfaserverstärkter Kunststoff
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP44
-
SchutzklasseSchutzklasse II
-
Ausführung des HandgriffesSchwenkhebelgriff
-
Anzahl Schranktüren1
-
Anzahl der Schlösser2
-
Montageartteilversenkt
-
Polanzahl5
-
Nennspannung230 - 400 V
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild ZAF100B
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt ZAF100B
Festplatzverteilerschrank, KVS, Größe 0, mobil, mit Sammelschienensystem
PDF -
Bedienungsanleitung
Montageanleitung Schließvorrichtung für 2 Profilhalbzylinder
Bedienungsanleitung de-DE 2016-04-25
PDF192,95 kB
Montageanleitung für ZABxx, ZAF1xx, ZAKxx, ZALxx, ZASxx, ZAY7xx - Schränke, Anschlusssäulen (DE, Stand: 04.2016)
Bedienungsanleitung de-DE 2016-04-05
PDF92,25 kB
Montageanleitung für ZAF100A, ZAK080GA, ZAK100GA, ZAL080, ZAL100 - Kabelverteilerschränke, Festplatzverteilerschränke (DE, Stand: 11.2015)
Bedienungsanleitung de-DE 2015-11-05
PDF97,85 kB
Montageanleitung für ZAF100A, ZAY69846 - Festplatzverteilerschrank, KVS, mit Sammelschienensystem, Zubehör (DE, Stand: 11.2015)
Bedienungsanleitung de-DE 2015-11-06
PDF775,25 kB
Montageanleitung für ZAFxx, ZAKxx, ZALxx, ZAN1xx, ZASxx - Verteilerschränke, Verteilersäulen (DE, Stand: 11.2015)
Bedienungsanleitung de-DE 2020-01-01
PDF9,15 kB
Montageanleitung für ZAX008 - Festplatzsockel, KVS (DE, Stand: 11.2015)
Bedienungsanleitung International 2020-01-01
PDF288,53 kB
Montageanleitung für ZAY95075 - Sockelfüller, Zubehör
Bedienungsanleitung de-DE 2022-02-01
PDF150,99 kB -
Montageanleitung
Montageanleitung für Türgriff KVS/ZAS
Montageanleitung International 2020-01-01
PDF628,68 kB
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.