The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Zähler­platz­sys­teme
    • Zähler­platz-In­nen­aus­bau­system
    • Vertei­ler­felder
    • ZAD515AP0
    EAN
    3250611069744
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H081
    • Vertei­ler­felder

    Nachrüstfeld, universZ, 1 Verteilerfeld 5-reihig, mit Hauptleitungsabzweigklemme ZAD515AP0

    Preis
    436,00 €
    / Stück *
    436,00 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Produkt konfigurieren

    Für ein optimales Nutzungserlebnis verwenden Sie bitte ein Desktop-Gerät, da einige Funktionen auf Mobilgeräten oder Tablets möglicherweise nicht vollständig unterstützt werden.

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Werkzeuge öffnen

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Nachrüstfeld, universZ, 1 Verteilerfeld 5-reihig, mit Hauptleitungsabzweigklemme

    ZAD515AP0

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • Einfüh­rungs­flansch für Gehäuse 3 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Einfüh­rungs­flansch für Gehäuse
    • FZ426

      Leitungseinführung, univers, für nicht plombiertenBereich, zum Durchstecken, IP44/54

      31,30 €  / Stück*
    • FZ425

      Leitungseinführung, univers, für plombierten Bereich, zum Ausschneiden, IP44/54

      31,20 €  / Stück*
    • FZ466N

      Leitungseinführung, univers, IP44/54, mit 15 x M16 und 4 x M20 Vorprägungen

      35,60 €  / Stück*

    Technische Merkmale

    Funk­ti­onen
    • Innen­aus­bau-­Funk­ti­ons­flä­chen
      Ohne Zusatz­raum
    Abmes­sungen
    • Höhe
      750 mm
    • Breite
      250 mm
    • Tiefe
      120 mm
    Ausstat­tung
    • Anzahl Felder
      1
    • Anzahl Reihen
      5
    • Anzahl der Schienen
      5
    • Mit Monta­ge­platte
      Nein
    Kapa­zität
    • Anzahl Module
      60
    Werk­stoff
    • Farbe
      Rein­weiß
    • RAL Nummer
      9010
    Liefe­r­um­fang
    • Mit Deckel
      Ja
    Texte
    • Anschluss mit Kabelschuh
      Mit N-PE-Klemmen
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP00

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration ZAD515AP0
    PDF
    RoHS Report ZAD515AP0
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild ZAD515AP0 | Hager Deutschland

      Produktbild ZAD515AP0

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt ZAD515AP0 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt ZAD515AP0

      Nachrüstfeld, universZ, 1 Verteilerfeld 5-reihig, mit Hauptleitungsabzweigklemme

      PDF
    • Tools & Software

      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-04-27 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-04-27

      PDF
      653,00 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      ZU48KS - Verteilerfeld univers Z, Höhe 1200 mm, 8-reihig, 1-feldig, PE/N waagerecht
      ZU48KS
      Verteilerfeld, univers Z, Höhe 1200mm, 8-reihig, 1-feldig, PE/N waagerecht
      Preis
      349,10 €
      / Stück *
      349,10 €
      / Stück *
    • 2
      ZU261S - Verteilerfeld, univers Z, H:900mm, 6-reihig, 1-feldig, PE/N waag., Haube geteilt
      ZU261S
      Verteilerfeld, univers Z, H:900mm, 6-reihig, 1-feldig, PE/N waag., Haube geteilt
      Preis
      277,60 €
      / Stück *
      277,60 €
      / Stück *
    • 3
      ZU59KS - Verteilerfeld, univers Z, Höhe 1350mm, 9-reihig, 1-feldig, PE/N waagerecht
      ZU59KS
      Verteilerfeld, univers Z, Höhe 1350mm, 9-reihig, 1-feldig, PE/N waagerecht
      Preis
      410,40 €
      / Stück *
      410,40 €
      / Stück *
    • 4
      ZH33SAR2 - Einbausatz, univers Z, mit Sammelschienen, 3 x RfZ und APZ oben, 1050 mm
      ZH33SAR2
      Einbausatz, univers Z, mit Sammelschienen, 3 x RfZ und APZ oben, 1050 mm
      Preis
      570,90 €
      / Stück *
      570,90 €
      / Stück *
    • 5
      ZH55SAR2 - Einbausatz, univers Z, mit Sammelschienen, 5 x RfZ und APZ oben, 1350 mm
      ZH55SAR2
      Einbausatz, univers Z, mit Sammelschienen, 5 x RfZ und APZ oben, 1350 mm
      Preis
      649,80 €
      / Stück *
      649,80 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Nachrüstfeld, universZ, 1 Verteilerfeld 5-reihig, mit Hauptleitungsabzweigklemme

    Nachrüstsatz für Zähleranschlusssäule, Schränke und Verteiler.

    Höhe: 750 mm
    Breite: 250 mm
    Tiefe: 120 mm
    Anzahl Felder: 1
    Anzahl Module: 60
    Farbe: Reinweiß
    RAL Nummer: 9010
    Anzahl Reihen: 5
    Mit Deckel: Ja
    IP-Klasse (Ingress Protection): IP00

    Fabrikat: Hager oder gleichwertig
    Artikel: ZAD515AP0
    gewähltes Fabrikat/Typ: ______________________
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

    06842 945-9701
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG