The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Inspiration
    • Lösungen
    • Wissen
    • Services
    • Tools
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Ladein­fra­s­truktur
    • Ersatz­teile und Zubehör
    • Ersatz­teile für Lade­sta­ti­onen
    • XVS000
    EAN
    3250610103524
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    X029
    • Ersatz­teile für Lade­sta­ti­onen

    Beiligendes Zubehör-Set zu witty one XVS000

    Preis
    30,00 €
    / Stück *
    30,00 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Beiligendes Zubehör-Set zu witty one

    XVS000

    • Zubehör
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Kompatible Produkte

    • Passend zu 4 Produkte verfügbar

    Passend zu

    • XVL122SLM

      Ladestation witty pro mit Ladesteckdose 22kW OCPP kompatibel mit Lastmanager

      1.210,00 €  / Stück*
    • XVL122CLM

      Ladestation witty pro mit Ladekabel 22kW OCPP kompatibel mit Lastmanager

      1.239,00 €  / Stück*
    • XVR111C

      E-Ladestation witty one 1x11kW 3ph+N T2 6.5m Kabel

      529,00 €  / Stück*
    • XVR111S

      E-Ladestationwitty one 1x11kW 3ph+N T2S Stecker

      504,00 €  / Stück*

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration XVS000
    PDF
    RoHS Report XVS000
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild XVS000 | Hager Deutschland

      Produktbild XVS000

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt XVS000 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt XVS000

      Beiligendes Zubehör-Set zu witty one

      PDF
    • Handbuch

      Bild Handbuch fr-FR, de-DE, it-IT, en-GB, sv-SE, nl-NL, es-ES, pt-PT, el-GR 2024-12-19 | Hager Deutschland

      Handbuch fr-FR, de-DE, it-IT, en-GB, sv-SE, nl-NL, es-ES, pt-PT, el-GR 2024-12-19

      PDF
      203,74 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      XVS120 - Zierblende graphitschwarz 9011 Ladestation witty one plus pro mit Ladesteckdose
      XVS120
      Zierblende graphitschwarz 9011 Ladestation witty one plus pro mit Ladesteckdose
      Preis
      59,00 €
      / Stück *
      59,00 €
      / Stück *
    • 2
      XVS202 - Ersatzladekabel Typ S2 6,5 m 22 kW witty plus pro
      XVS202
      Ersatzladekabel Typ S2 6, 5 m 22 kW witty plus pro
      Preis
      155,00 €
      / Stück *
      155,00 €
      / Stück *
    • 3
      XVS116 - Nutzer Schnittstellenkarte zu Status LED und RFID-Antenne
      XVS116
      Nutzer Schnittstellenkarte zu Status LED und RFID-Antenne
      Preis
      64,00 €
      / Stück *
      64,00 €
      / Stück *
    • 4
      XVS110 - Dichtungsdeckel für Ladestationen witty one plus pro mit Ladesteckdose
      XVS110
      Dichtungsdeckel für Ladestationen witty one plus pro mit Ladesteckdose
      Preis
      75,00 €
      / Stück *
      75,00 €
      / Stück *
    • 5
      XVS002 - Beiliegendes Zubehör witty plus pro
      XVS002
      Beiliegendes Zubehör witty plus pro
      Preis
      42,00 €
      / Stück *
      42,00 €
      / Stück *
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    •  
    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG