The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Inspiration
    • Lösungen
    • Wissen
    • Services
    • Tools
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Ladein­fra­s­truktur
    • Ersatz­teile und Zubehör
    • Zubehör für Lade­sta­ti­onen
    • XVA245
    EAN
    3250610103630
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    X029
    • Zubehör für Lade­sta­ti­onen

    Kommunikationskarte zur Anbindung eines Modbus Zählers und Erweiterung für OCPP XVA245

    Preis
    135,00 €
    / Stück *
    135,00 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Kommunikationskarte zur Anbindung eines Modbus Zählers und Erweiterung für OCPP

    XVA245

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • Ener­gie­zähler 1 Produkte verfügbar

    Kompatible Produkte

    • Passend zu 2 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Ener­gie­zähler
    • XVA630

      3-Phasen Energiezähler zur Messung des PV-Überschuss für Ladestationen

      174,00 €  / Stück*

    Passend zu

    • XVR111C

      E-Ladestation witty one 1x11kW 3ph+N T2 6.5m Kabel

      529,00 €  / Stück*
    • XVR111S

      E-Ladestationwitty one 1x11kW 3ph+N T2S Stecker

      504,00 €  / Stück*

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Höhe
      88 mm
    • Breite
      69,8 mm
    • Tiefe
      12,6 mm

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    RoHS Report XVA245
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild XVA245 | Hager Deutschland

      Produktbild XVA245

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt XVA245 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt XVA245

      Kommunikationskarte zur Anbindung eines Modbus Zählers und Erweiterung für OCPP

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Montageanleitung fr-FR, fr-BE, fr-CH, es-ES, de-DE, de-AT, de-CH, en-GB, en-AU, en-NZ, en-US, sv-SE, nl-NL 2024-08-19 | Hager Deutschland

      Montageanleitung fr-FR, fr-BE, fr-CH, es-ES, de-DE, de-AT, de-CH, en-GB, en-AU, en-NZ, en-US, sv-SE, nl-NL 2024-08-19

      PDF
      7,33 MB
    • Konformitätserklärung

      Bild EU Declaration of Conformity | Hager Deutschland

      EU Declaration of Conformity

      Konformitätserklärung en-GB 2024-12-06

      PDF
      709,52 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      HTC320H - Kommunikationsmodul Modbus RTU mit 2 Ein- und 2 Ausgängen
      HTC320H
      Kommunikationsmodul Modbus RTU mit 2 Ein- und 2 Ausgängen
    • 2
      XEVA733 - Ladekabel Zubehör für Ladestationen M3T2/T2 32A 3P 5m
      XEVA733
      Ladekabel Zubehör für Ladestationen M3T2/T2 32A 3P 5m
      Preis
      238,60 €
      / Stück *
      238,60 €
      / Stück *
    • 3
      XVA630 - 3-Phasen Energiezähler zur Messung des PV-Überschuss für Ladestationen
      XVA630
      3-Phasen Energiezähler zur Messung des PV-Überschuss für Ladestationen
      Preis
      174,00 €
      / Stück *
      174,00 €
      / Stück *
    • 4
      XEVA731 - Ladekabel Zubehör für Ladestationen M3T2/T2 20A 3P 5m
      XEVA731
      Ladekabel Zubehör für Ladestationen M3T2/T2 20A 3P 5m
      Preis
      201,60 €
      / Stück *
      201,60 €
      / Stück *
    • 5
      XEM470 - Energiemanagement Controller flow R2
      XEM470
      Energiemanagement Controller flow R2
      Preis
      550,00 €
      / Stück *
      550,00 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Kommunikationskarte zur Anbindung eines Modbus Zählers und Erweiterung für OCPP

    Kommunikationkarte mit RS485 und Ethernet TCP/IP Schnittstelle als optionaler Einbau für Ladestationen witty one.
    Hinweise: Nutzung der Kommunikationkarte mit einem Modbus-Zähler für PV-Überschussladen und einen MID-Zähler für eine Dienstwagenabrechnung. Die Ladestation kann per OCPP 1.6J an ein Abrechnungssystem (Backend eines CPOs) angeschlossen werden.

    Höhe: 88 mm
    Breite: 69,8 mm
    Tiefe: 12,6 mm

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : XVA245
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    •  
    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG