The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Inspiration
    • Lösungen
    • Wissen
    • Services
    • Tools
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • XEV653C
    Die Wallbox Witty Park, eine Wandladestation für Elektroautos, bietet zwei Ladeanschlüsse mit jeweils 22 Kilowatt und 3-Phasen-Anschluss. Zusätzlich verfügt sie über zwei Schuko-Steckdosen. Ideal für das gleichzeitige Laden mehrerer Fahrzeuge. Geeignet für den Einsatz im privaten und halböffentlichen Bereich.
    EAN
    4012740897433
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Ladestation / Wallbox Witty Park, 2 x 22kW, 3-phasig, 2 Schuko-Ladesteckdosen XEV653C

    Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler

    Ähnliche Produkte:

    XVP222S, XVG222S, XVG222SQD, XVP222SQD

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Ladestation / Wallbox Witty Park, 2 x 22kW, 3-phasig, 2 Schuko-Ladesteckdosen

    XEV653C

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Downloads
    Kontakt
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • Zube­hör/Er­satz­teile für Batte­rie/Ak­ku/La­de­gerät 5 Produkte verfügbar
    • Zube­hör/Er­satz­teile für E-Mo­bi­lity 2 Produkte verfügbar
    • Vertei­ler­schaltuhr digital für Reihen­einbau 1 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Zube­hör/Er­satz­teile für Batte­rie/Ak­ku/La­de­gerät
    • Zube­hör/Er­satz­teile für E-Mo­bi­lity
    • Vertei­ler­schaltuhr digital für Reihen­einbau
    • XEVA734

      Ladekabel Zubehör für Ladestationen M3T2/T2 32A 3P 7, 5m

      294,30 €  / Stück*
    • XEVA731

      Ladekabel Zubehör für Ladestationen M3T2/T2 20A 3P 5m

      218,70 €  / Stück*
    • XEVA732

      Ladekabel Zubehör für Ladestationen M3T2/T2 20A 3P 7, 5m

      254,20 €  / Stück*
    • XEVA733

      Ladekabel Zubehör für Ladestationen M3T2/T2 32A 3P 5m

      258,90 €  / Stück*
    • XEV427

      Wandhalterung für Ladestation witty park

      199,30 €  / Stück*
    • XEV426

      Standsäule eckig für Ladestation witty park, einfach bestückbar, Farbe anthrazit

      562,40 €  / Stück*
    • XEV428

      Bodensockel für witty park 2 XVG222S*

      152,30 €  / Stück*
    • EGN100

      Digitale Multifunktions-Zeitschaltuhr mit Bluetooth, 1-Kanal

      174,00 €  / Stück*

    Technische Merkmale

    Leis­tung
    • Leis­tung pro Lade­punkte
      22 kW
    • Anschluss­leis­tung
      44 - 44 kW
    Frequenz
    • Frequenz
      50 - 60 Hz
    Span­nungs­ver­sor­gung
    • Anzahl der Phasen für Einspei­sung
      3
    Elek­tri­scher Strom
    • Nenn­strom
      32 A
    Konnek­ti­vität
    • Anzahl der Lade­punkte
      2
    Funk­ti­onen
    • Mit Last­ma­na­ge­ment
      Nein
    Ausstat­tung
    • Anzahl der Steck­dosen
      2
    • Mit Leitungs­schutz­schalter
      Nein
    • Noten­trie­ge­lung bei Strom­aus­fall
      Ja
    Anschluss
    • Anschluss-/­Ste­ckertyp
      Typ 2
    Abmes­sungen
    • Höhe
      760 mm
    • Breite
      355 mm
    • Tiefe
      202 mm
    Instal­la­tion, Montage
    • Montage auf
      Wand­be­fes­ti­gung
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP54
    • Stoß­fes­tig­keit IK
      IK10
    Span­nung
    • Nenn­span­nung
      230 - 400 V
    Werk­stoff
    • Werk­stoff
      Edelstahl

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild XEV653C | Hager Deutschland

      Produktbild XEV653C

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt XEV653C | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt XEV653C

      Ladestation witty park 2x22kW M3-Steckdose und 2x2,3kW Schuko-Steckdose, RFID

      PDF
    • Bedienungsanleitung

      Bild Bedienungsanleitung de-DE 2017-02-06 | Hager Deutschland

      Bedienungsanleitung de-DE 2017-02-06

      PDF
      2,35 MB
    • Montageanleitung

      Bild Installationsanleitung für XEV600 - E-Ladestation witty M2TE IP54 IP (DE, Stand: 10.2017) | Hager Deutschland

      Installationsanleitung für XEV600 - E-Ladestation witty M2TE IP54 IP (DE, Stand: 10.2017)

      IP-Verbindung

      PDF
      2,79 MB
      Bild Installationsanleitung für XEV600 - E-Ladestation witty park M3T2S M2TE IP54 IP (DE, Stand: 10.2017) | Hager Deutschland

      Installationsanleitung für XEV600 - E-Ladestation witty park M3T2S M2TE IP54 IP (DE, Stand: 10.2017)

      Wandmontage mit XEV427

      PDF
      1,36 MB
      Bild Installationsanleitung für XEV600 - E-Ladestation witty park M3T2S M2TE IP54 IP (DE-SV-EN-FR-NL-ES, Stand: 10.2017) | Hager Deutschland

      Installationsanleitung für XEV600 - E-Ladestation witty park M3T2S M2TE IP54 IP (DE-SV-EN-FR-NL-ES, Stand: 10.2017)

      QuickStart

      PDF
      2,29 MB
      Bild Montageanleitung en-GB 2017-02-06 | Hager Deutschland

      Montageanleitung en-GB 2017-02-06

      PDF
      4,23 MB
      Bild Montageanleitung en-GB 2017-02-06 | Hager Deutschland

      Montageanleitung en-GB 2017-02-06

      PDF
      1,47 MB
      Bild Montageanleitung en-GB 2017-02-06 | Hager Deutschland

      Montageanleitung en-GB 2017-02-06

      PDF
      2,78 MB
      Bild Montageanleitung en-GB 2017-06-09 | Hager Deutschland

      Montageanleitung en-GB 2017-06-09

      PDF
      1,36 MB
      Bild Montageanleitung en-GB 2023-08-31 | Hager Deutschland

      Montageanleitung en-GB 2023-08-31

      PDF
      2,34 MB
      Bild Montageanleitung für XEV600 - E-Ladestation witty park M3T2S M2TE IP54 IP (DE, Stand: 10.2017) | Hager Deutschland

      Montageanleitung für XEV600 - E-Ladestation witty park M3T2S M2TE IP54 IP (DE, Stand: 10.2017)

      Montageanleitung de-DE 2017-02-06

      PDF
      1,47 MB
      Bild Wartungsanleitung für XEV600 - E-Ladestation witty park M3T2S M2TE IP54 IP (DE, Stand: 09.2017) | Hager Deutschland

      Wartungsanleitung für XEV600 - E-Ladestation witty park M3T2S M2TE IP54 IP (DE, Stand: 09.2017)

      Wartung

      PDF
      4,24 MB
    • Produktanhang

      Bild Checkliste Ladeinfrastruktur | Hager Deutschland

      Checkliste Ladeinfrastruktur

      (23DE0023-04)

      PDF
      322,33 kB
      Bild Produktanhang en-GB, fr-FR, de-DE 2023-05-12 | Hager Deutschland

      Produktanhang en-GB, fr-FR, de-DE 2023-05-12

      PDF
      3,64 MB
    • Tipps

      Bild Hager Tipp 37 | Hager Deutschland

      Hager Tipp 37

      Ladestation witty.park (18DE0012)

      PDF
      2,21 MB
      Bild Hager Tipp 52: Ladestationen von Hager | Hager Deutschland

      Hager Tipp 52: Ladestationen von Hager

      Aufbau von Ladeinfrastrukturen für Elektrofahrzeuge (23DE0023-10)

      PDF
      16,91 MB
    • Tools & Software

      Bild Tools & Software International 2023-10-30 | Hager Deutschland

      Tools & Software International 2023-10-30

      ZIP
      8,89 MB
    • Tools

      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
    • Konformitätserklärung

      Bild EU Declaration of Conformity | Hager Deutschland

      EU Declaration of Conformity

      Konformitätserklärung en-GB, fr-FR 2025-01-20

      PDF
      468,99 kB
    Mehr Downloads
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

    06842 945-9701
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG