The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • XEV426
    EAN
    4012740897402
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    X029

    Standsäule eckig für Ladestation witty park, einfach bestückbar, Farbe anthrazit XEV426

    Preis
    582,10 €
    / Stück *
    582,10 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Produkt konfigurieren

    Für ein optimales Nutzungserlebnis verwenden Sie bitte ein Desktop-Gerät, da einige Funktionen auf Mobilgeräten oder Tablets möglicherweise nicht vollständig unterstützt werden.

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Werkzeuge öffnen

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Standsäule eckig für Ladestation witty park, einfach bestückbar, Farbe anthrazit

    XEV426

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • Zube­hör/Er­satz­teile für E-Mo­bi­lity 1 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Zube­hör/Er­satz­teile für E-Mo­bi­lity
    • XEV428

      Bodensockel für witty park 2 XVG222S*

      157,60 €  / Stück*

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Höhe
      760 mm
    • Breite
      350 mm
    • Tiefe
      175 mm
    Instal­la­tion, Montage
    • Geeignet für Aussen­be­reich
      Ja
    Werk­stoff
    • Werk­stoff
      Edelstahl
    • Farbe
      Grau
    • RAL Nummer
      7011
    Gewicht
    • Belast­bar­keit
      30 kg

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration XEV426
    PDF
    RoHS Report XEV426
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild XEV426 | Hager Deutschland

      Produktbild XEV426

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt XEV426 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt XEV426

      Standsäule eckig für Ladestation witty park, einfach bestückbar, Farbe anthrazit

      PDF
    • Bedienungsanleitung

      Bild Bedienungsanleitung de-DE 2023-03-21 | Hager Deutschland

      Bedienungsanleitung de-DE 2023-03-21

      PDF
      1,28 MB
      Bild Bedienungsanleitung en-GB 2023-03-21 | Hager Deutschland

      Bedienungsanleitung en-GB 2023-03-21

      PDF
      1,28 MB
    • Montageanleitung

      Bild Installationsanleitung für XEV426, XEV600 - E-Ladestation witty park, Zubehör (DE, Stand: 11.2018) | Hager Deutschland

      Installationsanleitung für XEV426, XEV600 - E-Ladestation witty park, Zubehör (DE, Stand: 11.2018)

      Montageanleitung de-DE 2017-02-06

      PDF
      1,66 MB
      Bild Montageanleitung en-GB 2017-02-06 | Hager Deutschland

      Montageanleitung en-GB 2017-02-06

      PDF
      1,66 MB
    • Tipps

      Bild Hager Tipp 37 | Hager Deutschland

      Hager Tipp 37

      Ladestation witty.park (18DE0012)

      PDF
      2,21 MB
    • Tools & Software

      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
    • Konformitätserklärung

      Bild Declaration | Hager Deutschland

      Declaration

      Konformitätserklärung International 2022-12-16

      PDF
      168,45 kB
    Mehr Downloads

    Ausschreibungstext

    Standsäule eckig für Ladestation witty park, einfach bestückbar, Farbe anthrazit

    Standfuß zur Aufnahme von Hager Hausladestationen aus pulverbeschichtetem Edelstahlgehäuse und dient zur geschützten Leitungsführung sowie zur Montage der Ladestationen. Bestehend aus einem quadratischer Edelstahl-Hohlkörper, pulverbeschichtet, oben geschlossen und rundem Ausschnitt für Leitungen.
    Hinweise Betonfundament wird bauseits nach statischen Vorgaben ausgeführt. Bodensockel wird empfohlen.

    Höhe: 760 mm
    Breite: 350 mm
    Tiefe: 175 mm
    Geeignet für Aussenbereich: Ja
    Werkstoff: Edelstahl

    Fabrikat: Hager oder gleichwertig
    Artikel: XEV426
    gewähltes Fabrikat/Typ: ______________________
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

    06842 945-9701
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG