The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • XEV427
    EAN
    4012740897419
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    X029

    Wandhalterung für Ladestation witty park XEV427

    Preis
    206,30 €
    / Stück *
    206,30 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Produkt konfigurieren

    Für ein optimales Nutzungserlebnis verwenden Sie bitte ein Desktop-Gerät, da einige Funktionen auf Mobilgeräten oder Tablets möglicherweise nicht vollständig unterstützt werden.

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Werkzeuge öffnen

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Wandhalterung für Ladestation witty park

    XEV427

    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Höhe
      54 mm
    • Breite
      315 mm
    • Tiefe
      0

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration XEV427
    PDF
    RoHS Report XEV427
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild XEV427 | Hager Deutschland

      Produktbild XEV427

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt XEV427 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt XEV427

      Wandhalterung für Ladestation witty park

      PDF
    • Bedienungsanleitung

      Bild Bedienungsanleitung de-DE 2023-03-21 | Hager Deutschland

      Bedienungsanleitung de-DE 2023-03-21

      PDF
      1,02 MB
      Bild Bedienungsanleitung en-GB 2023-03-21 | Hager Deutschland

      Bedienungsanleitung en-GB 2023-03-21

      PDF
      1,01 MB
    • Montageanleitung

      Bild Installationsanleitung für XEV600 - E-Ladestation witty park M3T2S M2TE IP54 IP (DE, Stand: 10.2017) | Hager Deutschland

      Installationsanleitung für XEV600 - E-Ladestation witty park M3T2S M2TE IP54 IP (DE, Stand: 10.2017)

      Wandmontage mit XEV427

      PDF
      1,36 MB
      Bild Montageanleitung en-GB 2017-06-09 | Hager Deutschland

      Montageanleitung en-GB 2017-06-09

      PDF
      1,36 MB
    • Tipps

      Bild Hager Tipp 37 | Hager Deutschland

      Hager Tipp 37

      Ladestation witty.park (18DE0012)

      PDF
      2,21 MB
    • Tools & Software

      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
    • Konformitätserklärung

      Bild Declaration | Hager Deutschland

      Declaration

      Konformitätserklärung International 2022-12-16

      PDF
      168,45 kB
    Mehr Downloads

    Ausschreibungstext

    Wandhalterung für Ladestation witty park

    Wandhalterung aus pulverbeschichtetem Edelstahl zur Aufnahme für Hausladestationen aus Edelstahl.

    Höhe: 54 mm
    Breite: 315 mm
    Tiefe: 0 mm

    Fabrikat: Hager oder gleichwertig
    Artikel: XEV427
    gewähltes Fabrikat/Typ: ______________________
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

    06842 945-9701
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG