The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • https://hager.com/de/suche
Menü
  • Produkte
  • Aktuelles
  • Inspiration
  • Lösungen
  • Wissen
  • Services
  • Tools
  • Unternehmen
Konto
  • Home
  • Katalog
  • XEV1S22T2TF

Ladestation / Wallbox witty flow, 22kW, EEBUS, RFID, Typ2 Ladedose + Schuko XEV1S22T2TF

Die Hager smarte e-Ladestation witty flow unterstützt mit einer Leistung von 22 Kilowatt das schnelle Laden von Elektrofahrzeugen. Sie ist mit einer Typ 2 Ladedose und zusätzlicher Schuko-Steckdose ausgestattet. Die Kommunikation erfolgt über EEBUS, und für die Benutzerauthentifizierung steht RFID zur Verfügung. Ideal für die Montage an der Wand.
EAN
4012740990493
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preis
Preis auf Anfrage

Um Zugang zum Shop zu erhalten, müssen Sie mit Ihrem MyHager-Konto eingeloggt sein.

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler

Ladestation / Wallbox witty flow, 22kW, EEBUS, RFID, Typ2 Ladedose + Schuko

XEV1S22T2TF

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Downloads
Kontakt
Datenblatt

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Zube­hör/Er­satz­teile für E-Mo­bi­lity 5 Produkte verfügbar
  • Zube­hör/Er­satz­teile für Batte­rie/Ak­ku/La­de­gerät 4 Produkte verfügbar

Optionales Zubehör

  • Zube­hör/Er­satz­teile für E-Mo­bi­lity
  • Zube­hör/Er­satz­teile für Batte­rie/Ak­ku/La­de­gerät
  • XEVA160

    Bohrschablone für Standfuß XEVA13x

    50,00 €  / Stück*
  • XEVA410

    Ladest. Zubehör Set 3 RFID Karten für Administrator

    35,00 €  / Stück*
  • XEVA150

    Zubehör für Bodensockel zu Standfuß XEVA13x

    151,40 €  / Stück*
  • XEVA140

    Zubehör für Bodensockel zu Standsäule XEVA11x XVA13x

    100,00 €  / Stück*
  • XEVA116

    Erdungsset für Standsäule XEVA11x

    220,00 €  / Stück*
  • XEVA734

    Ladekabel Zubehör für Ladestationen M3T2/T2 32A 3P 7, 5m

    271,20 €  / Stück*
  • XEVA731

    Ladekabel Zubehör für Ladestationen M3T2/T2 20A 3P 5m

    201,60 €  / Stück*
  • XEVA732

    Ladekabel Zubehör für Ladestationen M3T2/T2 20A 3P 7, 5m

    234,30 €  / Stück*
  • XEVA733

    Ladekabel Zubehör für Ladestationen M3T2/T2 32A 3P 5m

    238,60 €  / Stück*

Technische Merkmale

Leis­tung
  • Leis­tung pro Lade­punkte
    22 kW
  • Anschluss­leis­tung
    22 - 22 kW
Frequenz
  • Frequenz
    50 - 60 Hz
Span­nungs­ver­sor­gung
  • Anzahl der Phasen für Einspei­sung
    3
Konnek­ti­vität
  • Anzahl der Lade­punkte
    1
Funk­ti­onen
  • Mit Last­ma­na­ge­ment
    Ja
Ausstat­tung
  • Anzahl der Steck­dosen
    1
  • Mit Leitungs­schutz­schalter
    Nein
  • Noten­trie­ge­lung bei Strom­aus­fall
    Ja
Anschluss
  • Anschluss-/­Ste­ckertyp
    Typ 2; Typ 2
Abmes­sungen
  • Höhe
    549 mm
  • Breite
    250,50 mm
  • Tiefe
    173 mm
Instal­la­tion, Montage
  • Montage auf
    Wand­be­fes­ti­gung
Sicherheit
  • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
    IP55
  • Stoß­fes­tig­keit IK
    IK10
Einsatz­be­din­gungen
  • Betrieb­stem­pe­ratur
    -25 - 50 °C
Werk­stoff
  • Werk­stoff
    Kunststoff

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

Zertifizierungen und Dokumente

PEP Dokument fr-FR 2023-09-18
PDF
379,48 kB
Hager REACH declaration XEV1S22T2TF
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild XEV1S22T2TF | Hager Deutschland

    Produktbild XEV1S22T2TF

  • Produktdatenblatt

    Bild Hager Produktdatenblatt XEV1S22T2TF | Hager Deutschland

    Hager Produktdatenblatt XEV1S22T2TF

    Ladestation witty flow EEBus 22kW RFID mit Typ2 Ladedose + Schuko

    PDF
  • Montageanleitung

    Bild Montageanleitung de-DE 2021-10-18 | Hager Deutschland

    Montageanleitung de-DE 2021-10-18

    PDF
    24,43 MB
    Bild Wichtige Information zu Ihrem Hager Smart-Home-Gerät | Hager Deutschland

    Wichtige Information zu Ihrem Hager Smart-Home-Gerät

    GDPR für EEBus

    PDF
    55,98 kB
  • Produktanhang

    Bild Produktanhang de-DE 2022-04-07 | Hager Deutschland

    Produktanhang de-DE 2022-04-07

    PDF
    1,14 MB
  • Technische Broschüre

    Bild News - Markteinführungen Oktober 2021 | Hager Deutschland

    News - Markteinführungen Oktober 2021

    (21DE0020)

    PDF
    11,67 MB
  • Tipps

    Bild Hager Tipp 48 | Hager Deutschland

    Hager Tipp 48

    Tipps de-DE 2023-03-21

    PDF
    10,45 MB
  • Leistungserklärung

    Bild Produktdatenblatt XEV1A22T2TF - E-Ladestation witty.flow (April 2021) | Hager Deutschland

    Produktdatenblatt XEV1A22T2TF - E-Ladestation witty.flow (April 2021)

    (21DE0010_17)

    PDF
    108,54 kB
  • Konformitätserklärung

    Bild Declaration | Hager Deutschland

    Declaration

    Konformitätserklärung International 2020-01-01

    PDF
    140,53 kB
Mehr Downloads

Ersatzteil

Mehr sehen
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Das Service Center Energiemanagement hilft Ihnen persönlich rund um das Thema Energiemanagement mit Speicherlösungen weiter.

06842 945-9800
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

Produkt­ka­talog

  • Zählerplatzsysteme
  • Verteilersysteme
  • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
  • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
  • Ener­gie­ma­na­ge­ment
  • Ladestationen
  • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
  • Raum­an­schluss­sys­te­me
  • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
  • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
  • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
  • Si­cherheits­tech­nik
  • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
  • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

Support

  • Kontakt
  • Downloads
  • Apps und Software
  • Konfiguratoren und Bestellhilfen
  • Mediathek

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Messen und Events
  • Karriere
  • Presse
  • Newsletter

Wer sind wir?

  • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutz
  • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
  • Barrierefreiheit: teilweise konform

Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG