Ladestation Witty Start, 11kW, Typ 2 Wallbox, 3-phasig, Schlüsselschalter XEV1K11T2
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Kabelhalter für Ladestation 1 Produkte verfügbar
-
Zubehör/Ersatzteile für E-Mobility 9 Produkte verfügbar
-
Verteilerschaltuhr digital für Reiheneinbau 1 Produkte verfügbar
-
Aufladesteuerung 2 Produkte verfügbar
-
Zubehör/Ersatzteile für Batterie/Akku/Ladegerät 4 Produkte verfügbar
Vervollständigen Sie Ihr System
Technische Merkmale
-
Leistung pro Ladepunkte22 kW
-
Anschlussleistung11 - 22 kW
-
Frequenz50 - 60 Hz
-
Anzahl der Phasen für Einspeisung3
-
Anzahl der Ladepunkte1
-
Mit LastmanagementNein
-
Anzahl der Steckdosen0
-
Mit LeitungsschutzschalterNein
-
Notentriegelung bei StromausfallJa
-
Anschluss-/SteckertypTyp 2S
-
Höhe553,50 mm
-
Breite237 mm
-
Länge549 mm
-
Tiefe173 mm
-
Montage aufWandbefestigung
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP55
-
Stoßfestigkeit IKIK10
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild XEV1K11T2
-
Montageanleitung
Montageanleitung en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2022-04-13
PDF66,61 MB -
Produktanhang
Checkliste Ladeinfrastruktur
(23DE0023-04)
PDF322,33 kB -
Endverbraucher Kurzanleitung
Endverbraucher Kurzanleitung da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, el-GR, it-IT, nl-NL, sv-SE 2022-05-16
PDF5,04 MB -
Technische Broschüre
News - Markteinführung April 2022
(22DE0010)
PDF3,85 MBNews - Markteinführungen Oktober 2021
(21DE0020)
PDF11,67 MB -
Broschüre
Die Wallbox für Durchstarter witty start
E-Ladestation witty start (22DE0030-06)
PDF445,07 kB -
Tipps
Hager Tipp 52: Ladestationen von Hager
Aufbau von Ladeinfrastrukturen für Elektrofahrzeuge (23DE0023-10)
PDF16,91 MB -
Produktinformation
Produktdatenblatt XEV1K11T2
(22DE0030_07)
PDF148,86 kB -
Technische Beilage (single-product)
Technischer Anhang - Ladestation für Elektromobilität
Stand: 01.04.2022
PDF122,71 kB -
Tools
Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Ausschreiben leicht gemacht
URL -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung International 2023-04-27
PDF182,60 kBKonformitätserklärung International 2024-01-18
PDF95,88 kB
Ausschreibungstext
Wallbox Ladestation mit UV-beständigem Kunststoffgehäuse zur Ladung von Elektro- oder Plug-in-Hybridfahrzeugen. Ladebetriebsart Mode 3 nach EN 61851, abgesichert über Zuleitung der Ladestation. Ladestation mit Mode 3 Steckdose Typ 2 32 A (3-phasig). Fest installierte Ladestation zur Verwendung im Innen-/Außenbereich. Freie Nutzung oder Zugangsberechtigung via Schlüsselschalter möglich.
Bestehend aus Wandgehäuse, Kabeleinführung zur Spannungsversorgung, Schlüsselschalter, USB-Schnittstelle und LED-Anzeige. Die Spannungsversorgung der Ladestation muss über einen separaten Stromkreis verfügen. Der Anschluss mehrerer Ladestationen an denselben Stromkreis ist nicht erlaubt. Jede Ladestation ist mit einem kombinierten Fehlerstrom- und Leitungsschutzschalter (RCBO) Typ A oder separat mit einem FI-Schutzschalter (RCD) Typ A und einem Leitungsschutzschalter (MCB) abzusichern. Ein FI-Schutzschalter Typ B ist nicht notwendig, da eine 6-mA-DC-Fehlerstromerkennung integriert ist. Der Ladecontroller ist im Auslieferungszustand betriebsbereit, weitere Einstellungen können jedoch über den Drehregler oder über die USB-Schnittstelle vorgenommen werden.
Die Ladestation ist eine steuerbare Last nach § 14a EnWG (Energiewirtschaftsgesetz).
Hinweis:Für den freistehenden Aufbau sind verschiedene Standfüße erhältlich.
Leistung pro Ladepunkte: 22 kW
Frequenz: 50 - 60 Hz
Anzahl der Phasen für Einspeisung: 3
Anzahl der Ladepunkte: 1
Mit Lastmanagement: Nein
Anzahl der Steckdosen: 0
Mit Leitungsschutzschalter: Nein
Notentriegelung bei Stromausfall: Ja
Anschluss-/Steckertyp: Typ 2S
Höhe: 553,50 mm
Breite: 237 mm
Länge: 549 mm
Tiefe: 173 mm
Montage auf: Wandbefestigung
IP-Klasse (Ingress Protection): IP55
Stoßfestigkeit IK: IK10
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : XEV1K11T2
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.