HDMI Steckdose 1-fach, Full-HD, Auflösung 1920x1080 Pixel (1080p) WYE690
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Das Produkt ist leider nicht mehr lieferbar.
Um eine alternative Lösungsmöglichkeit zu finden, wenden Sie sich bitte an unsere technische Anwendungsberatung.
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Abdeckungen, Wippen, Zentralstücke 4 Produkte verfügbar
Vervollständigen Sie Ihr System
Technische Merkmale
-
Anschluss-/SteckertypHDMI
-
FarbeAnthrazitgrau
-
RAL Nummer7016
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild WYE690
-
Montageanleitung
Bedienungs- und Montageanleitung für WYE690 - HDMI Steckdose 1fach, Full-HD, Auflösung 1920x1080 Pixel (1080p) (DE-NO-EN-FR-HU-DA-NL, Stand: 08.2010)
Montageanleitung en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, el-GR, nl-NL, pt-PT 2020-01-01
PDF521,60 kB -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung International 2022-01-24
PDF82,95 kB
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.