Auslauf

Herdwächtersensor m. Funk-Abschalteinheit + potentialfr. Schaltausgang, 400V AC WXH200

EAN
4011334417415
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preis
Preis auf Anfrage
Das Produkt ist leider nicht mehr lieferbar.
Bitte bestellen Sie folgende Produkte als Ersatz oder zur Erweiterung: WXH231

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Sensor für Wasse­run­dich­tig­keit 1 Produkte verfügbar

Technische Merkmale

Span­nung
  • Betriebss­pan­nung
    400 - 400 V
Elek­tri­scher Strom
  • Nenn­strom
    16 A
Leis­tung
  • Leis­tungs­auf­nahmen Betrieb
    2 VA
Anschluss
  • Leiter­quer­schnitt
    2,50 - 2,50 mm²
Abmes­sungen
  • Höhe
    113 mm
  • Breite
    239 mm
  • Tiefe
    42 mm
Einsatz­be­din­gungen
  • Betrieb­stem­pe­ratur
    5 - 35 °C
Sicherheit
  • Schutzart IP
    IP20
Texte
  • Anschlussart
    Mit Schraub­klemmen (dop­pelt zum Durch­verdrah­ten)
  • Funk­tion
    Über­wa­chung der Herdak­ti­vi­täten Auf Tempe­ra­tur, Bewe­gung und Strom­ver­brauch, Über­wa­chung von auftre­tenden Wasser­le­ckagen (opti­o­nal), Opti­sche und akus­ti­sche Signa­li­sie­rung im Alarm­fall
  • Monta­geart
    Montage der Span­nungs­un­ter­bre­chung Auf der Wand oder liegend Auf dem Fußboden, Montage der Sensor­einheit Auf der Wand oder unter der Dunst­ab­zugs­haube

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACH-konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Downloads

Mehr Downloads
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

06842 945-9705
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.