The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Inspiration
    • Lösungen
    • Wissen
    • Services
    • Tools
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Sicherheits­technik
    • Herd­wächter und Wasser-Le­cka­ge-­Sen­soren
    • Herd­wächter
    • WXH231
    Herdwächtersensor mit Funk-Abschalteinheit gemäß DIN EN 50615 zur Brandprävention in Küchen. Die Einheit besteht aus einer Sensoreinheit mit Temperatur- und Bewegungssensoren und einer Spannungsunterbrechungseinheit. Automatische Funkverbindung und potentialfreie Schaltausgänge zur Signalweiterleitung. Einfache Installation in Aufputz-Gehäusen.
    EAN
    4011334536550
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H510
    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
    • Herd­wächter

    Herdwächter mit Funk-Abschalteinheit + potentialfreiem Schaltausgang, 400V AC WXH231

    Preis
    567,00 €
    / Stück *
    567,00 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Herdwächter mit Funk-Abschalteinheit + potentialfreiem Schaltausgang, 400V AC

    WXH231

    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Span­nung
    • Betriebss­pan­nung
      400 - 400 V
    Elek­tri­scher Strom
    • Nenn­strom
      16 A
    Leis­tung
    • Strom­ver­brauch während des Betriebs
      2 VA
    Anschluss
    • Leiter­quer­schnitt
      2,50 - 2,50 mm²
    Abmes­sungen
    • Höhe
      113 mm
    • Breite
      239 mm
    • Tiefe
      42 mm
    Einsatz­be­din­gungen
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      5 - 35 °C
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration WXH231
    PDF
    Hager RoHS Report WXH231
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild WXH231 | Hager Deutschland

      Produktbild WXH231

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt WXH231 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt WXH231

      Herdwächtersensor m. Funk-Abschalteinheit + potentialfr. Schaltausgang, 400V AC

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Manual for WXH231-WXH212 - Cookguard 3phase/1phase (DE, 2023-07) | Hager Deutschland

      Manual for WXH231-WXH212 - Cookguard 3phase/1phase (DE, 2023-07)

      Montageanleitung de-DE 2023-09-28

      PDF
      802,33 kB
      Bild Manual for WXH231-WXH212 - Cookguard 3phase/1phase (EN, 2023-07) | Hager Deutschland

      Manual for WXH231-WXH212 - Cookguard 3phase/1phase (EN, 2023-07)

      Montageanleitung en-GB 2023-09-28

      PDF
      800,27 kB
      Bild Montageanleitung de-AT, de-DE, de-CH 2023-10-27 | Hager Deutschland

      Montageanleitung de-AT, de-DE, de-CH 2023-10-27

      PDF
      802,65 kB
      Bild Montageanleitung en-AU, en-NZ, en-GB, en-US 2023-10-27 | Hager Deutschland

      Montageanleitung en-AU, en-NZ, en-GB, en-US 2023-10-27

      PDF
      800,55 kB
      Bild Montageanleitung en-GB, de-DE 2023-09-07 | Hager Deutschland

      Montageanleitung en-GB, de-DE 2023-09-07

      PDF
      1,53 MB
      Bild Montageanleitung fr-BE, fr-FR, fr-CH 2023-10-27 | Hager Deutschland

      Montageanleitung fr-BE, fr-FR, fr-CH 2023-10-27

      PDF
      807,77 kB
      Bild Montageanleitung it-IT, it-CH 2023-10-27 | Hager Deutschland

      Montageanleitung it-IT, it-CH 2023-10-27

      PDF
      805,23 kB
    • Tools

      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
    • Konformitätserklärung

      Bild EU Declaration of Conformity | Hager Deutschland

      EU Declaration of Conformity

      Konformitätserklärung en-GB, fr-FR 2024-03-11

      PDF
      317,39 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      1
    • 1
      WXH212 - Herdwächtersensor, Herdüberwachung mit Funk-Abschalteinheit 230V AC
      WXH212
      Herdwächtersensor mit Funk-Abschalteinheit 230V AC
      Preis
      558,10 €
      / Stück *
      558,10 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Herdwächtersensor m. Funk-Abschalteinheit + potentialfr. Schaltausgang, 400V AC

    Herdwächter nach DIN EN 50615 als Sicherheitsvorrichtung zur Vermeidung und Erkennung von Bränden, die durch das Kochen oder vergessene Gegenstände auf Kochmulde oder Herd ausgelöst werden. 2-teiliger Herdwächter für den Innenbereich bestehend aus Spannungsunterbrechungseinheit und Sensoreinheit (Batterieversorgung) mit Funk Sende-/Empfangs-Modul. Die Funkverbindung zwischen Sensoreinheit und Spannungsunterbrechungseinheit wird automatisch aufgebaut. Durch voreingestellte Parameter wird das Gefahrenpotenzial ermittelt und bei Bedarf ein Voralarm ausgelöst. Sollte dieser nicht durch den Anwender quittiert werden, schaltet die Spannungsunterbrechung die Stromzufuhr ab.
    Die Sensoreinheit überwacht in unmittelbarer Umgebung des Herdes/Kochfeldes (z.B. unter der Dunstabzugshaube) die Temperatur und Bewegungen. Die Einheit bestehend aus Aufputz-Gehäuse mit Frontabdeckung, Bedienungstasten, Status-LED, Batteriestatus-LED, und Montagehalterung.
    Funktionen: Sensoren für Temperatur- und Bewegungssensor, Status-LEDs informieren den Nutzer über Signal-/Alarmtöne, Batteriezustand und automatischer Berührungsschutz (deaktivierbar). Spannungsunterbrechungseinheit zur Montage auf die Wand (über/neben der Herdzuleitung) oder liegend auf dem Boden (unmittelbarer Nähe des Herdes/Kochfeldes). Die Einheit bestehend aus Aufputz-Gehäuse, Leitungseinführung, Ausbrechöffnung für Unterputz-/Hohlwanddose (Dose nicht im Lieferumfang), Anschlussklemmen, 2 potenzialfreie Schließkontakte als Universalschnittstellen zur Signal-Weiterleitung und Anschlussbuchse für Wasser Leckage Sensor.
    Hinweis: Das Gerät gewährt keinen Ersatz für die gesetzlich vorgeschriebenen Rauchmelder in Wohngebäuden.

    Betriebsspannung: 400 - 400 V
    Nennstrom: 16 A
    Stromverbrauch während des Betriebs: 2 VA
    Leiterquerschnitt: 2,50 - 2,50 mm²
    Höhe: 113 mm
    Breite: 239 mm
    Tiefe: 42 mm
    Betriebstemperatur: 5 - 35 °C
    IP-Klasse (Ingress Protection): IP20

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : WXH231
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

    06842 945-9705
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG