The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Inspiration
    • Lösungen
    • Wissen
    • Services
    • Tools
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Sicherheits­technik
    • Herd­wächter und Wasser-Le­cka­ge-­Sen­soren
    • Herd­wächter
    • WXH212
    Herdwächtersensor mit Funk-Abschalteinheit, 230 Volt, entspricht DIN EN 50615. Inklusive Sensoreinheit für Temperatur- und Bewegungserkennung. Automatische Verbindung und Gefahrenerkennung mit Voralarm. Spannungsunterbrechungseinheit trennt bei Nichtreaktion die Stromzufuhr. Ideal für Küchenanwendungen, Aufputz-Montage. Batteriebetriebene Sensoreinheit, potenzialfreie Kontakte und Anschluss für Wasserleckagesensor vorhanden.
    EAN
    3250610050392
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H510
    • Herd­wächter

    Herdwächtersensor, Herdüberwachung mit Funk-Abschalteinheit 230V AC WXH212

    Preis
    558,10 €
    / Stück *
    558,10 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Produkt konfigurieren

    Für ein optimales Nutzungserlebnis verwenden Sie bitte ein Desktop-Gerät, da einige Funktionen auf Mobilgeräten oder Tablets möglicherweise nicht vollständig unterstützt werden.

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Werkzeuge öffnen

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Herdwächtersensor, Herdüberwachung mit Funk-Abschalteinheit 230V AC

    WXH212

    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Span­nung
    • Betriebss­pan­nung
      230 - 230 V
    Elek­tri­scher Strom
    • Bemes­sungs­strom IN
      25 A
    Leis­tung
    • Strom­ver­brauch während des Betriebs
      2 VA
    Anschluss
    • Leiter­quer­schnitt
      6 - 6 mm²
    Abmes­sungen
    • Höhe
      113 mm
    • Breite
      239 mm
    • Tiefe
      42 mm
    Einsatz­be­din­gungen
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      5 - 35 °C
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration WXH212
    PDF
    Hager RoHS Report WXH212
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild WXH212 | Hager Deutschland

      Produktbild WXH212

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt WXH212 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt WXH212

      Herdwächtersensor mit Funk-Abschalteinheit 230V AC

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Manual for WXH231-WXH212 - Cookguard 3phase/1phase (DE, 2023-07) | Hager Deutschland

      Manual for WXH231-WXH212 - Cookguard 3phase/1phase (DE, 2023-07)

      Montageanleitung de-DE 2023-09-28

      PDF
      802,33 kB
      Bild Manual for WXH231-WXH212 - Cookguard 3phase/1phase (EN, 2023-07) | Hager Deutschland

      Manual for WXH231-WXH212 - Cookguard 3phase/1phase (EN, 2023-07)

      Montageanleitung en-GB 2023-09-28

      PDF
      800,27 kB
      Bild Montageanleitung de-AT, de-DE, de-CH 2023-10-27 | Hager Deutschland

      Montageanleitung de-AT, de-DE, de-CH 2023-10-27

      PDF
      802,65 kB
      Bild Montageanleitung en-AU, en-NZ, en-GB, en-US 2023-10-27 | Hager Deutschland

      Montageanleitung en-AU, en-NZ, en-GB, en-US 2023-10-27

      PDF
      800,55 kB
      Bild Montageanleitung en-GB, de-DE 2023-09-07 | Hager Deutschland

      Montageanleitung en-GB, de-DE 2023-09-07

      PDF
      1,53 MB
      Bild Montageanleitung fr-BE, fr-FR, fr-CH 2023-10-27 | Hager Deutschland

      Montageanleitung fr-BE, fr-FR, fr-CH 2023-10-27

      PDF
      807,77 kB
      Bild Montageanleitung it-IT, it-CH 2023-10-27 | Hager Deutschland

      Montageanleitung it-IT, it-CH 2023-10-27

      PDF
      805,23 kB
    • Tools & Software

      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
    • Konformitätserklärung

      Bild EU Declaration of Conformity | Hager Deutschland

      EU Declaration of Conformity

      Konformitätserklärung en-GB, fr-FR 2024-03-11

      PDF
      317,39 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      1
    • 1
      WXH231 - Herdwächter mit Funk-Abschalteinheit + potentialfreiem Schaltausgang, 400V AC
      WXH231
      Herdwächtersensor m. Funk-Abschalteinheit + potentialfr. Schaltausgang, 400V AC
      Preis
      567,00 €
      / Stück *
      567,00 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Herdwächtersensor mit Funk-Abschalteinheit 230V AC

    Herdwächter nach DIN EN 50615 als Sicherheitsvorrichtung zur Vermeidung und Erkennung von Bränden, die durch das Kochen oder vergessene Gegenstände auf Kochmulde oder Herd ausgelöst werden. 2-teiliger Herdwächter für den Innenbereich bestehend aus Spannungsunterbrechungseinheit und Sensoreinheit (Batterieversorgung) mit Funk Sende-/Empfangs-Modul. Die Funkverbindung zwischen Sensoreinheit und Spannungsunterbrechungseinheit wird automatisch aufgebaut. Durch voreingestellte Parameter wird das Gefahrenpotenzial ermittelt und bei Bedarf ein Voralarm ausgelöst. Sollte dieser nicht durch den Anwender quittiert werden, schaltet die Spannungsunterbrechung die Stromzufuhr ab.
    Die Sensoreinheit überwacht in unmittelbarer Umgebung des Herdes/Kochfeldes (z.B. unter der Dunstabzugshaube) die Temperatur und Bewegungen. Die Einheit bestehend aus Aufputz-Gehäuse mit Frontabdeckung, Bedienungstasten, Status-LED, Batteriestatus-LED, und Montagehalterung.
    Funktionen: Sensoren für Temperatur- und Bewegungssensor, Status-LEDs informieren den Nutzer über Signal-/Alarmtöne, Batteriezustand und automatischer Berührungsschutz (deaktivierbar). Spannungsunterbrechungseinheit zur Montage auf die Wand (über/neben der Herdzuleitung) oder liegend auf dem Boden (unmittelbarer Nähe des Herdes/Kochfeldes). Die Einheit bestehend aus Aufputz-Gehäuse, Leitungseinführung, Ausbrechöffnung für Unterputz-/Hohlwanddose (Dose nicht im Lieferumfang), Anschlussklemmen, 2 potenzialfreie Schließkontakte als Universalschnittstellen zur Signal-Weiterleitung und Anschlussbuchse für Wasser Leckage Sensor.
    Hinweis: Das Gerät gewährt keinen Ersatz für die gesetzlich vorgeschriebenen Rauchmelder in Wohngebäuden.

    Betriebsspannung: 230 - 230 V
    Nennstrom: 25 A
    Stromverbrauch während des Betriebs: 2 VA
    Leiterquerschnitt: 6 - 6 mm²
    Höhe: 113 mm
    Breite: 239 mm
    Tiefe: 42 mm
    Betriebstemperatur: 5 - 35 °C
    IP-Klasse (Ingress Protection): IP20

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : WXH212
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

    06842 945-9705
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG