The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Inspiration
    • Lösungen
    • Wissen
    • Services
    • Tools
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Sicherheits­technik
    • Herd­wächter und Wasser-Le­cka­ge-­Sen­soren
    • Wasser­sen­soren
    • WXH202
    EAN
    4011334417606
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H510
    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
    • Wasser­sen­soren

    Wasser Leckage Sensor AP, AAL-Technik, weiß/polarweiß WXH202

    Preis
    96,70 €
    / Stück *
    96,70 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Wasser Leckage Sensor AP, AAL-Technik, weiß/polarweiß

    WXH202

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Einsatz­be­din­gungen
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      5 - 35 °C
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20
    Instal­la­tion, Montage
    • Einbau-/­An­schlus­sort
      Liegend
    Texte
    • Anschlussart
      Steck­bare Anschluss­lei­tung
    • Monta­geart
      Zum Einbau unter Spül­be­cken/­Spül­ma­schine

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration WXH202
    PDF
    Hager RoHS Report WXH202
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild WXH202 | Hager Deutschland

      Produktbild WXH202

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt WXH202 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt WXH202

      Wasser Leckage Sensor AP, AAL-Technik, weiß/polarweiß

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Bedienungs- und Montageanleitung für WXH20x - Herdwächter 3/1phasig (DE,EN,FR,IT,NL, 2019-09) | Hager Deutschland

      Bedienungs- und Montageanleitung für WXH20x - Herdwächter 3/1phasig (DE,EN,FR,IT,NL, 2019-09)

      Dieses Dokument ist nur für Geräte ab Herstellungsdatum 09/2019

      PDF
      8,62 MB
      Bild Montageanleitung für WHXH2xx - Herdwächter, Wasser Leckage Sensor (DE-EN-IT-FR-NL, Stand: 03.2018) | Hager Deutschland

      Montageanleitung für WHXH2xx - Herdwächter, Wasser Leckage Sensor (DE-EN-IT-FR-NL, Stand: 03.2018)

      Dieses Dokument ist nur für Geräte bis Herstellungsdatum 09/2019

      PDF
      7,42 MB
    • Tools

      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
    • Konformitätserklärung

      Bild EU Declaration of Conformity | Hager Deutschland

      EU Declaration of Conformity

      Konformitätserklärung en-GB, fr-FR 2024-03-11

      PDF
      317,39 kB
    Mehr Downloads

    Ausschreibungstext

    Wasser Leckage Sensor AP, AAL-Technik, weiß/polarweiß

    Wasser Leckage Sensor zur Überwachung von auftretenden Wasserschäden zum Anschluss an den Hager Herdwächter (Spannungsunterbrechungseinheit) und wird liegend auf dem Boden, in unmittelbarer Nähe der Spülmaschine/Spüle oder deren Wasseranschlüsse, platziert. Leckage Sensor besteht aus einem flachen Sensor mit vorkonfektionierten Anschlussleitung mit Stecker und Buchse zum Anschluss für weiteren Sensor. Kommen die Sensoren mit Wasser in Berührung, wird ein Wasser-Alarm über den Hager Herdwächter ausgelöst. Die Sensoreinheit (Status-LED) des Herdwächters blinkt langsam (blau) und wird von einem Signalton begleitet.
    Hinweis: Der Wasser Leckage Sensor kann bis zu drei Sensoren erweitert werden.

    Betriebstemperatur: 5 - 35 °C
    IP-Klasse (Ingress Protection): IP20
    Einbau-/Anschlussort: Liegend
    Anschlussart: Steckbare Anschlussleitung
    Montageart: Zum Einbau unter Spülbecken/Spülmaschine

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : WXH202
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

    06842 945-9705
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG