SUB-D15 (VGA+minijack)-Steckdose, Schraubklemmen, 2 Modulbreiten 45x45 mm, eg WXF641

EAN
3250617198912
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
T080
Preis
111,90 €
/ Stück *

Vervollständigen Sie Ihr System

Unverzichtbares Zubehör

Previous
Previous
WXD744B
WXD744B
Blende VGA-Steckdose, 2 Modulbreiten 45x45 mm, RAL9016
6,00 €/ Stück

Technische Merkmale

Kapa­zität
  • Anzahl Module
    2
Anschluss
  • Anschluss-/­Ste­ckertyp
    VGA
Abmes­sungen
  • Breite
    45 mm
  • Höhe
    45 mm
  • Tiefe
    34,70 mm
  • Einbau­tiefe Unter­putz-­Dosen
    35 mm
Werk­stoff
  • Werk­stoff
    Poly­ca­r­bonat (PC)
  • Farbe
    Grau
  • RAL Nummer
    7011

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACH-konform Ja

Downloads

Mehr Downloads

Ausschreibungstext

SUB-D15 (VGA+minijack)-Steckdose, Schraubklemmen, 2 Modulbreiten 45x45 mm, eg

Rastec 45 SUB-D15 (VGA+minijack)-Steckdose, Schraubklemmen. Das Gerät entspricht einer Modulbreite von 45 x 45 mm, ist anreihbar und wird ohne Blende geliefert. Zum Einbau als Systemkomponente.

Breite: 45 mm
Höhe: 45 mm
Tiefe: 34,70 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen: 35 mm
Werkstoff: Polycarbonat (PC)
Farbe: Grau
RAL Nummer: 7011

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : WXF641
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.

06842 945-9702
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.