Blende VGA-Steckdose, 2 Modulbreiten 45x45 mm, RAL9016 WXD744B

EAN
3250617190954
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
T080
Preis
6,00 €
/ Stück *

Vervollständigen Sie Ihr System

Unverzichtbares Zubehör

Previous
Previous
WXF641
WXF641
SUB-D15 (VGA+minijack)-Steckdose, Schraubklemmen, 2 Modulbreiten 45x45 mm, eg
111,90 €/ Stück

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Breite
    45 mm
  • Höhe
    45 mm
  • Tiefe
    8,40 mm
Konnek­ti­vi­tät.
  • Monta­geart
    Klick­be­fes­ti­gung
Werk­stoff
  • Farbe
    Verkehrs­weiß
  • RAL Nummer
    9016
  • Werk­stoff
    Poly­ca­r­bonat (PC)
  • Ober­fläche
    Unbe­han­delt
Texte
  • Beschrif­tung
    Ohne Beschrif­tungs­feld

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACH-konform Ja
Halogenfrei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Downloads

Mehr Downloads

Ausschreibungstext

Blende VGA-Steckdose, 2 Modulbreiten 45x45 mm, RAL9016

Modulare Blende zur Abdeckung von Rastec 45 SUB-D15 (VGA+minijack)-Steckdose. Die Blende entspricht einer Modulbreite von 45 x 45 mm, ist anreihbar, eisengrau und besitzt kein Beschriftungsfeld.

Breite: 45 mm
Höhe: 45 mm
Tiefe: 8,40 mm
Montageart: Klickbefestigung
Farbe: Verkehrsweiß
RAL Nummer: 9016
Werkstoff: Polycarbonat (PC)
Oberfläche: Unbehandelt
Halogenfrei: Ja
Beschriftung: Ohne Beschriftungsfeld

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : WXD744B
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.

06842 945-9702
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.