The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Schalt­er­pro­gramme
    • Feucht­rau­min­stal­la­tion
    • Aufputz­mon­tage IP55
    • WUZ691
    EAN
    3250617026918
    Marke
    Hager
    VPE
    10 Stück
    Preisgruppe
    H851
    • Aufputz­mon­tage IP55

    LED-Aggregat 230 V für Schalter/Taster W.1 rot WUZ691

    Preis
    10,80 €
    / Stück *
    10,80 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Produkt konfigurieren

    Für ein optimales Nutzungserlebnis verwenden Sie bitte ein Desktop-Gerät, da einige Funktionen auf Mobilgeräten oder Tablets möglicherweise nicht vollständig unterstützt werden.

    Toolbox Schalter: Style Hub, Bestel­las­sis­tent und mehr

    Werkzeuge öffnen

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    LED-Aggregat 230 V für Schalter/Taster W.1 rot

    WUZ691

    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Span­nung
    • Nenn­span­nung
      230 - 230 V
    • Nenn­span­nung
      230 V
    Elek­tri­scher Strom
    • Bemes­sungs­strom IN
      0,4 mA
    Abmes­sungen
    • Höhe
      25 mm
    • Breite
      11 mm
    • Tiefe
      14 mm
    Leis­tung
    • Strom­auf­nahme
      0,40 mA
    Werk­stoff
    • Farbe
      Rot
    Beleuch­tung
    • Art der Lampe
      LED
    Frequenz
    • Frequenz
      50 - 50 Hz

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - LED module for ambient-/downlight- lighting, A.x/C.x, transparent(English)
    PDF
    782,91 kB
    REACH declaration WUZ691
    PDF
    RoHS Report WUZ691
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild WUZ691 | Hager Deutschland

      Produktbild WUZ691

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt WUZ691 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt WUZ691

      LED-Aggregat 230 V für Schalter/Taster W.1 rot

      PDF
    • Katalog

      Bild Katalog 2026 Schalterprogramme | Hager Deutschland

      Katalog 2026 Schalterprogramme

      Katalog de-DE 2026-08-07

      PDF
      26,73 MB
    • Tools & Software

      Bild Toolbox Schalter: Style Hub, Bestel­las­sis­tent und mehr | Hager Deutschland

      Toolbox Schalter: Style Hub, Bestel­las­sis­tent und mehr

      In der Toolbox für das Schal­ter­pro­gramm finden Sie das rich­tige Tool für jeden Anwen­dungs­fall - von der Design­pla­nung bis hin zur Konfi­gu­ra­tion und Beschrif­tung.

      URL
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung International 2021-10-27 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung International 2021-10-27

      PDF
      79,01 kB
      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-07-29 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-07-29

      PDF
      212,82 kB
      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-08-24 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-08-24

      PDF
      164,44 kB
      Bild Konformitätserklärung pl-PL 2026-03-31 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung pl-PL 2026-03-31

      PDF
      301,70 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      WNT304 - W.1 Gruppentaster Busankoppler,2fach,Wippen mit Mittelstellung,vier Schaltpunkte
      WNT304
      Taster BA KNX AP, 2fach, mit Mittelstellung, 4 Schaltpunkte, W.1 IP55
      Preis
      116,60 €
      / Stück *
      116,60 €
      / Stück *
    • 2
      WNT964B - Wippe 2fach für Taster BA AP,Bedruckung, oben 0/unten 1, W.1 IP55, polarweiß
      WNT964B
      Wippe 2fach für Taster BA AP, Bedruckung, oben 0/unten 1, W.1 IP55, polarweiß
      Preis
      12,60 €
      / Stück *
      12,60 €
      / Stück *
    • 3
      WNT332 - W.1 Taster Busankoppler 2-fach, Wippen mit Schrägstellung, zwei Schaltpukte
      WNT332
      Taster BA KNX AP, 2fach, mit Schrägstellung, 2 Schaltpunkt, W.1 IP55
      Preis
      99,50 €
      / Stück *
      99,50 €
      / Stück *
    • 4
      WNT912B - Wippe 1fach für Taster BA AP, mit Linse, W.1 IP55, polarweiß
      WNT912B
      Wippe 1fach für Taster BA AP, mit Linse, W.1 IP55, polarweiß
      Preis
      9,00 €
      / Stück *
      9,00 €
      / Stück *
    • 5
      WNT954 - Wippe 2fach für Taster BA AP, mit zwei Linsen, W.1 IP55, grau
      WNT954
      Wippe 2fach für Taster BA AP, mit zwei Linsen, W.1 IP55, grau
      Preis
      12,60 €
      / Stück *
      12,60 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    LED-Aggregat 230 V für Schalter/Taster W.1 rot

    LED-Leuchtmittel Farbe rot, ohne Schalterausbau für Schalter/Taster nachrüstbar.
    LED‑Aggregat zur Beleuchtung in Bauform L.
    Geeignet zum Einbau in passende Schalter‑/Taster‑Einsätze der Serie W.1 IP55.

    Bemessungsstrom IN: 0,4 mA
    Stromaufnahme: 0,40 mA
    Farbe: Rot
    Betriebstemperatur: -5 - +35 °C

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : WUZ691
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

    06842 945-9705
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG