Steckd. SCHUKO AP 2f. waager. m. Klappd. erh. BS, 2 Leitungseinf.,W.1 IP55,weiß WNC162B
Produkt konfigurieren
Toolbox Schalter: Style Hub, Bestellassistent und mehr
Werkzeuge öffnenWählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Zubehör 1 Produkte verfügbar -
Leitungseinführung 1 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Technische Merkmale
-
Nennspannung250 V
-
Bemessungsstrom IN16 A
-
Frequenz50 - 60 Hz
-
FarbeWeiß
-
RAL NummerÄhnlich RAL 9010
-
GlanzgradMatt
-
WerkstoffThermoplast
-
OberflächeUnbehandelt
-
Enthält recyceltes Material (% des gesamten Kunststoffgewichts)0
-
Höhe76 mm
-
Breite147 mm
-
Tiefe65 mm
-
Anzahl Einheiten2
-
Einbautiefe Unterputz-Dosen0
-
Einbautiefe65 mm
-
Anschluss-/SteckertypSteckklemme
-
Leiterquerschnitt1,0 - 2,5 mm²
-
Anschlussquerschnitt flexibler Leiter ohne Aderendhülse1,0 - 2,5 mm²
-
Montage aufAufputz
-
Einbau-/AnschlussortWaagerecht
-
AnschlussartSteckanschluss
-
Mit KrallenbefestigungNein
-
MontageartSchraubbefestigung
-
Anschluss-/Steckertyp SteckdoseSCHUKO
-
Verdrehter ZentraleinsatzNein
-
Mit KlappdeckelJa
-
Mit Schutzleiterkontakt rundNein
-
Mit SignallampeNein
-
Mit SchlossNein
-
Mit BeschriftungsfeldNein
-
Vorbestückt mit2x Schukosteckdosen
-
DeckelausführungSelbstschließender Klappdeckel, kann in Endposition arretiert werden
-
Anzahl Module2
-
Mit erhöhtem BerührungsschutzJa
-
Stoßfestigkeit IKIK07
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP55
-
Verwendbar in höheren IP-KlassenIP55 mit geschlossener Abdeckung
-
Mit OrientierungsbeleuchtungNein
-
Mit FunktionsbeleuchtungNein
-
Mit AufdruckNein
-
Zugehörige SystemeW.1
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild WNC162B
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt WNC162B
Steckd. SCHUKO AP 2f. waager. m. Klappd. erh. BS, 2 Leitungseinf.,W.1 IP55,weiß
PDF -
Katalog
Katalog 2026 Schalterprogramme
Katalog de-DE 2026-08-07
PDF26,73 MB -
Tools & Software
Toolbox Schalter: Style Hub, Bestellassistent und mehr
In der Toolbox für das Schalterprogramm finden Sie das richtige Tool für jeden Anwendungsfall - von der Designplanung bis hin zur Konfiguration und Beschriftung.
URL -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung International 2021-07-14
PDF111,30 kB
Konformitätserklärung en-GB 2026-07-29
PDF162,73 kB
Ausschreibungstext
Steckdose SCHUKO® 2-fach, Einbau waagerech, mit Aufputz‑Gehäuse, mit selbstschließendem Klappdeckel, manuell einrastbar zur Erreichung der Schutzart IP55, mit Steckklemmen und erhöhtem Berührungsschutz.
Steckdose nach VDE 0620 als Verbindungsklemmen ausgeführt und zugelassen.
Ausführung mit einteiligem Erdungsbügel für eine sichere und dauerhaft stabile Kontaktierung.
Gehäuseausführung:
- Eine Leitungseinführung für 2 Leitungen sowie eine weitere Leitungseinführung für Leitung oder Rohr; die obere und untere Einführung für Leitungen sind seitlich angeordnet
- Vollflächige Dichtung unter dem Gehäuseboden zur Abdichtung der Gehäuserückseite
- Gut zugängliche, trichterförmige Montagelöcher
- Beiliegende 2‑fach‑Verbindungsklemme zur Verdrahtung, mit Einrastplätzen im Gehäuseunterteil
- Sichere Fixierung des Gehäuseoberteils auf dem Gehäuseunterteil über Bajonett‑Schnellverschluss
Geeignet zur Aufputz‑Montage.
Nennspannung: 250 V
Bemessungsstrom IN: 16 A
Betriebstemperatur: -15 - 30 °C
Frequenz: 50 - 60 Hz
Farbe: Weiß
Halogenfrei: Ja
RAL Nummer: 9010
Glanzgrad: Matt
Werkstoff: Thermoplast
Höhe: 76 mm
Breite: 147 mm
Tiefe: 65 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen: 0 mm
Einbautiefe: 65 mm
Anschluss-/Steckertyp: Steckklemme
Leiterquerschnitt: 1,0 - 2,5 mm²
Anschlussquerschnitt flexibler Leiter ohne Aderendhülse: 1,0 - 2,5 mm²
Montage auf: Aufputz
Einbau-/Anschlussort: Waagerecht
Anschlussart: Steckanschluss
Montageart: Schraubbefestigung
Anschluss-/Steckertyp Steckdose: SCHUKO
Verdrehter Zentraleinsatz: Nein
Mit Klappdeckel: Ja
Mit Schutzleiterkontakt rund: Nein
Mit Signallampe: Nein
Mit Beschriftungsfeld: Nein
Vorbestückt mit: 2x Schukosteckdosen
Deckelausführung: Selbstschließender Klappdeckel, kann in Endposition arretiert werden
Mit erhöhtem Berührungsschutz: Ja
Stoßfestigkeit IK: IK07
IP-Klasse (Ingress Protection): IP55
Aufdruck: Ohne Aufdruck
Abdeckung: Komplettgehäuse
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : WNC162B
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.